Traceparts

März 2022 – Erfahren Sie mehr über für den Maschinenbau relevante Produkte und Services von unseren Partnerunternehmen und verschaffen Sie sich so den vielleicht entscheidenden Wettbewerbsvorteil

  • Verbessern Sie Ihre Effizienz – Bereitstellung von Echtzeit-Simulation
  • Best Practices für die Beschaffung und Konstruktion von Blechbauteilen – Kurzer Leitfaden
  • Optimierte schmierfreie Trapezgewinde – Hohes Einsparungspotential durch intelligente Vakuumsteuerung
  • IP67-Netzteile mit IO-Link zur Feldmontage – Für die energieeffiziente
  • Großes Kino – auch mit Hilfe absoluter Seilzuggeber
  • Unsichtbare Taster – Kapazitiver Taster mit Flächenbeleuchtung

Cool New Products for Engineers & Designers

Neue Industriekomponenten vorgestellt von TraceParts

Verbessern Sie Ihre Effizienz

Bereitstellung von Echtzeit-Simulation

Dieser Best-Practice-Leitfaden schlägt 5 hilfreiche Schritte vor, die dabei helfen, die Fähigkeit von Produkten zu validieren, Designanforderungen zu erfüllen und sie hinsichtlich Gewicht, Festigkeit und anderen gewünschten Eigenschaften zu optimieren. Mit der Echtzeitsimulation können Sie die Anzahl der Iterationen reduzieren und die Markteinführungszeit verkürzen!


> eBook anfordern

Best Practices für die Beschaffung und Konstruktion von Blechbauteilen

Kurzer Leitfaden

Um eine möglichst kosteneffiziente und pünktliche Lieferung von gefertigten Bauteilen zu erreichen, ist es entscheidend, die wichtigsten Best Practices rund um die Bearbeitung zu kennen. Dies führt zu Zeit- und Geldeinsparungen sowie zu einer Steigerung der Qualität.

Jeder, der in der Blechbearbeitung tätig ist, sollte diese Grundsätze befolgen.

Mehr Lesen

Optimierte schmierfreie Trapezgewinde

Maximieren Sie Ihre Produktivität in wenigen einfachen Schritten

Trapezgewinde sind seit Jahrzehnten Klassiker des Maschinenbaus. Die Maschinenelemente wandeln eine drehende in eine translatorische Bewegung um – etwa in Fenster- oder Türantrieben, bei Formatverstellungen in Produktionsanlagen oder in der Labortechnik. igus hat sich daran gemacht diese Elemente noch zu verbessern und setzt dabei auf ein optimiertes Zusammenspiel der Geometrien von Metall-Spindel und Kunststoff-Gewindemutter.

Mehr Lesen

IP67-Netzteile mit IO-Link zur Feldmontage

Für die energieeffiziente

Turck erweitert das Portfolio flexibler Energieversorgungen für 1- und 3-phasige Anwendungen im modularen Maschinenbau um kompakte Netzteile in Schutzart IP67. Die robusten PSU67-Netzteile arbeiten im Temperaturbereich von -25 bis +70 °C und lassen sich ohne Schutzmaßnahmen direkt an der Maschine montieren. Dabei kann vollständig auf Schaltschränke oder -kästen verzichtet werden.


Mehr Lesen

Großes Kino

auch mit Hilfe absoluter Seilzuggeber

Seilzuggeber sind Komponenten, die man nicht als Erstes mit großen, aufwendigen Filmproduktionen in Verbindung bringt. Trotzdem spielen sie eine Rolle, wenn es um die möglichst realitätsnahe Darstellung von Spezialeffekten geht. Eingesetzt werden SIKO-Seilzuggeber von der britischen Firma Absolute MoCo, die hydraulische Studioumgebungen für Spezialeffekte in Filmproduktionen entwickelt und baut.

Mehr Lesen

Unsichtbare Taster

Kapazitiver Taster mit Flächenbeleuchtung

Die Integration von Tastern und Schaltern in Bedienoberflächen bedingt in der Regel Ausfräsungen oder Bohrungen. Bestimmte Anwendungen, insbesondere hygienisch hochsensible oder designtechnisch besonders anspruchsvolle, wollen darauf heute oftmals verzichten. Und genau dafür hat SCHURTER eine neue Taster-Linie geschaffen.

Mehr Lesen

 © copyright TraceParts S.A.S 1990-2022 – Alle rechte vorbehalten

Über den Autor

Helena Tomic
Helena Tomic

Marketing Specialist, TraceParts