Traceparts

Juni 2026 – Erfahren Sie mehr über konstruktionsrelevante Komponenten und Branchennews von unseren Partnerunternehmen und verschaffen Sie sich so den vielleicht entscheidenden Wettbewerbsvorteil

  • KOMM AUF DEN PUNKT | RUD Ketten
  • Hochleistungskühlung jetzt im 4 HE Format | nVent
  • Effiziente Projektplanung | item Industrietechnik GmbH
  • Megadyne MEGAV Dynamic-MAX| Megadyne
  • Samtec mPOWER Ultra Micro |Mouser Electronics
  • Autoadaptive Dichtung | ATP
Design & Tech trends
ONLINE ANSEHEN
logo tp
Design- und
Tech- Trends
für Konstrukteure & Entwickler
Eine Auswahl von Design- und Tech-Trends, ausgewählt von TraceParts – Juni 2026
AdGlare Ad Server: Design & Tech Trends NL-ENemea
KOMM AUF DEN PUNKT 

KOMM AUF DEN PUNKT

Neuer Anschlagpunkte-Konfigurator von RUD
RUD Ketten

Einfach, komfortabel, sicher: Der neue Anschlagpunkte-Konfigurator von RUD führt Sie auf dem schnellsten Weg zum passenden Anschlagpunkt für Ihre Hebe-Anwendung. Erhalten Sie dank Filterfunktion die Sicherheit, keine Option zu übersehen. Nutzen Sie interaktive 3D-Ansichten der RUD Anschlagpunkte und profitieren Sie von vielen praktischen Zusatzinformationen und Daten. 

Hochleistungskühlung jetzt im 4 HE Format

Hochleistungskühlung jetzt im 4 HE Format

nVent

Lernen Sie den neuen LHX 4 HE Luft-Flüssigkeits-Wärmetauscher kennen – kompakt, robust und für maximale Leistung entwickelt. Mit einer Kühlleistung von 7,5 kW ersetzt diese All-in-One-Lösung herkömmliche 8 HE Systeme und optimiert gleichzeitig Luftstrom und Druckverhältnisse. Für höchste Stabilität ausgelegt, gewährleistet sie zuverlässige Kühlung selbst bei starken Erschütterungen und Vibrationen.

Effiziente Projektplanung

Effiziente Projektplanung

Das item Engineeringtool macht’s möglich
item Industrietechnik GmbH

Stellen Sie sich vor: Sie planen Ihre Projekte bequem online, bestellen Ihre Konstruktion mit einem Klick, exportieren CAD-Daten mühelos und teilen den Planungsstand weltweit mit Ihrem Team. Mit dem item Engineeringtool wird das Realität!

Megadyne MEGAV Dynamic-MAX

Megadyne MEGAV Dynamic-MAX

Der neue Maßstab für die Leistungsfähigkeit von Keilriemen
Megadyne

Megadyne MEGAV Dynamic-MAX ist ein gezahnter, flankenoffener Schmalkeilriemen der neuesten Generation. Er wurde entwickelt, um die bisherigen Maßstäbe der Industrie für Keilriemen neu zu definieren.
• Bis zu 40 % mehr Leistung
• Mindestens 95 % Effizienz
• Für extreme Temperaturen: -40°C bis +120°C
• Wartungsfrei – Kein Nachspannen erforderlich

Samtec mPOWER Ultra Micro

2 mm Rastermaß, bis zu 18 A pro Kontakt
Mouser Electronics

Samtec mPOWER®-Hochleistungssteckverbinder bieten eine kompakte Bauform im 2-mm-Rastermaß für bis zu 18 A und bis zu 460 VAC/651 VDC. Erhältlich mit 2 bis 10 Positionen sowie verschiedenen Stack-Höhen für Board-to-Board- oder Cable-to-Board-Designs. SET-zertifizierte Optionen erhöhen die Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen. Erhältlich bei Mouser.

Autoadaptive Dichtung

Autoadaptive Dichtung

Selbstanpassende Dichtungssysteme
ATP

Die autoadaptiven Dichtungssysteme von ATP gleichen Exzentrizitäten automatisch aus und reduzieren Reibung sowie Verschleiß. Entwickelt für dynamische und rotierende Anwendungen bis 20 bar, sorgen sie für längere Standzeiten, höhere Effizienz und zuverlässige Leistung auch unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen.

Über den Autor

TraceParts
TraceParts

TraceParts ist einer der weltweit führenden CAD-Content-Plattformen in den Bereichen Ingenieurwesen, Industrieanlagen und Maschinenbau. TraceParts bietet Hunderten von Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen und Größen hochgradig gezielte Marketingservices zur Leadgenerierung über eine leistungsstarke Cloud-basierte API und SaaS-Anwendungen wie 3D-Bauteilbibliotheken, Produktkataloge und Konfiguratoren.