Traceparts

Newsletter « Cool New Products » pour les ingénieurs & concepteurs #26

Mars 2022 – Un concentré des nouveaux super produits du monde de la CAO sélectionnés par TraceParts

  • Pour une efficacité optimale – Déployez la simulation en temps réel
  • Convertisseur CA/CC à densité de puissance élevée – Gammes TPI 300 et TPP 300 de Traco Power
  • Gamme de moteurs de Bosch Rexroth – Pour l’automatisation et l’électrification
  • Le premier remorqueur entièrement électrique – Les variateurs ABB embarqués !
  • Fabrication de semi-conducteurs en Europe – Intel investit plus de 33 milliards d’euros
  • Robot Capra – Quand la robotique soulage les salariés

Cool New Products for Engineers & Designers

Un concentré des nouveaux produits industriels
sélectionnés par TraceParts

avec la participation de www.pei-france.com


Pour une efficacité optimale

Déployez la simulation en temps réel

Ce guide des meilleures pratiques suggère 5 étapes utiles qui permettront de valider la capacité des produits à répondre aux exigences de conception et de les optimiser en termes de poids, de résistance et de toute autre qualité souhaitée. Avec la simulation en temps réel, vous pouvez réduire le nombre d’itérations et de boucles et raccourcir les délais de mise sur le marché !

>Demander l’eBook !

Convertisseur CA/CC à densité de puissance élevée

Gammes TPI 300 et TPP 300 de Traco Power

Les convertisseurs CA/CC encapsulés TPI 300 (qualité industrielle) et TPP 300 (qualité médicale) de Traco Electronic sont disponibles sur platine ou sous boîtier. Ils bénéficient d’une protection par double isolation E/S renforcée (3000 V CA) conforme aux normes de sécurité médicales ou industrielles les plus récentes respectivement.

En savoir plus

Gamme de moteurs de Bosch Rexroth

Pour l’automatisation et l’électrification

Avec les servomoteurs synchrones MS2N/MS2E/MS2S de Bosch Rexroth, les utilisateurs bénéficient d’avantages significatifs tels qu’une précision maximale des valeurs de position, de vitesse et de couple, ainsi qu’une conception plus compacte et la surveillance d’état en temps réel pour les solutions Industrie 4.0.

En savoir plus

Le premier remorqueur entièrement électrique

Les variateurs ABB embarqués !

Avec les codages K, L et S, Harting renouvelle sa gamme de connecteurs de puissance. Robustes, étanches et compacts, les connecteurs circulaires M12 sont très répandus dans la robotique, les machines et les process industriels.Très utilisés pour connecter des automates, des capteurs, des actionneurs ou tout autre équipement d’automatisme, ils sont aussi adaptés aux réseaux Fast Ethernet et 10 Gigabits Ethernet.

En savoir plus

Fabrication de semi-conducteurs en Europe

Intel investit plus de 33 milliards d’euros

Intel a annoncé la première phase de son projet d’investissement de 80 milliards d’euros dans l’Union européenne au cours de la prochaine décennie, tout au long de la chaîne de valeur des semi-conducteurs, de la R&D à la fabrication et aux technologies de conditionnement de pointe.

En savoir plus

Robot Capra

Quand la robotique soulage les salariés

Nomad Robotics propose le robot Capra, un robot mobile autonome adapté à de multiples applications : surveillance, inspection, port de charge, gestion des flux, livraison, nettoyage, etc. Il a une autonomie totale et graduelle, programmable par un logiciel embarqué. Il est aussi caractérisé par une agilité unique : 4×4, capable de gravir, de franchir, de tracter, d’aller loin, de résister aux intempéries, etc.

En savoir plus

 © copyright TraceParts S.A.S 1990-2022 – Tous droits réservés

A propos de l'auteur

Helena Tomic
Helena Tomic

Marketing Specialist, TraceParts