Traceparts

Septembre 2023 – Un concentré des nouveaux super produits du monde de la CAO sélectionnés par TraceParts

  • Système de connexion Ultra Micro Power de Samtec – Système de connexion Ultra Micro Power mPower®
  • E-commerce Emile Maurin – 67 000 références en lignes
  • Formlabs lance de nouvelles résines inédites – Silicone 40A Resin et Alumina 4N Resin
  • Nouvelle version des convertisseurs de Datakit – Compatibilités et lancement d’un module de lecture des PMI de SolidEdge
  • Contrôleur de mouvement compact – Sans boîtier dans la plage de puissance moyenne
  • Chaîne de valeur de l’hydrogène – Endress+Hauser offre un panel complet de solutions pour la mesure d’hydrogène

Cool New Products for Engineers & Designers

Un concentré des nouveaux produits industriels
sélectionnés par TraceParts

avec la participation de www.pei-france.com et www.cao.fr

Système de connexion Ultra Micro Power de Samtec

Système de connexion Ultra Micro Power mPower®

Doté d’interconnexions de lame de puissance micro 18 A à pas de 2 mm conçues pour l’alimentation uniquement ou pour l’agencement d’une solution combinée d’alimentation et de signal / mise à la terre.

En savoir plus

E-commerce Emile Maurin

67 000 références en lignes

Si vous recherchez un partenaire en mesure de vous fournir le meilleur composant technique livré sous 24 h avec le conseil d’une équipe d’experts ? Confiez vos achats à Émile Maurin.
Avec un programme de 67 000 références destinées à équiper les machines spéciales et outillages Émile Maurin met aujourd’hui l’accent sur la réactivité de son service grâce à un son site e-commerce.

En savoir plus

Formlabs lance de nouvelles résines inédites

Silicone 40A Resin et Alumina 4N Resin

La Silicone 40A Resin associe les propriétés matérielles du silicone coulé à la flexibilité de l’impression 3D pour remplacer les processus de moulage gourmands en main-d’œuvre et offrir une grande liberté de conception.
Avec l’Alumina 4N Resin, les imprimantes Form 3+ deviennent les imprimantes 3D SLA céramique les plus abordables et les plus faciles à utiliser au monde, pour un prix dix fois inférieur à celui des principales alternatives.

En savoir plus

Nouvelle version des convertisseurs de Datakit

Compatibilités et lancement d’un module de lecture des PMI de SolidEdge

La version mise à disposition début Juillet assure la compatibilité avec les nouvelles versions du modeleur ACIS 2023.1 et des logiciels Fusion 2.0.16265, Inventor 2024, Créo 10.0, Revit 2024, NX 2212 Series (jusqu’à 2212.7000) récemment mis à jour par leurs éditeurs respectifs.
Elle intègre également un nouveau module qui permet de lire les données de dimensionnement des pièces mécaniques ou de tôlerie de SolidEdge mais aussi les tolérances ou les informations de mesure disponibles.

En savoir plus

Contrôleur de mouvement compact

Sans boîtier dans la plage de puissance moyenne

Faulhaber propose le MC3603, un contrôleur de mouvement extrêmement compact et sans boîtier. Il est idéal pour l’intégration dans les applications de fabrication d’équipements et des technologies médicales. Avec 36 V et 3 A (courant de pointe : 9 A), il couvre la gamme de puissance jusqu’à environ 100 W et convient aux moteurs C.C. avec codeur, aux entraînements sans balais ou aux moteurs linéaires.

En savoir plus

Chaîne de valeur de l’hydrogène

Endress+Hauser offre un panel complet de solutions pour la mesure d’hydrogène

Le dihydrogène (H2), issu de l’électrolyse de l’eau à partir d’électricité décarbonée ou renouvelable – on parle alors d’hydrogène décarboné ou vert – représente l’un des axes d’investissement prioritaires pour que l’industrie s’affranchisse des énergies fossiles. Cette filière, actuellement en cours de développement avec des projets et des pilotes (électrolyseurs, gigafactories…), représente un marché en forte croissance les prochaines années. Après le lancement des premières usines d’ici deux à trois ans pour approvisionner les industries, l’hydrogène décarboné concernera également la mobilité lourde puis d’autres usages.

En savoir plus

 © copyright TraceParts S.A.S 1990-2023 – Tous droits réservés


A propos de l'auteur

TraceParts
TraceParts

TraceParts est l'une des principales plateformes de contenu CAO au monde pour l'ingénierie, les équipements industriels et la conception de machines. TraceParts offre des services marketing de génération de leads très ciblés à des centaines de clients de toutes tailles et de tous les secteurs, via une puissante API basée sur le cloud et des applications SaaS telles que des bibliothèques de composants 3D, des catalogues de produits et des configurateurs de produits.