Traceparts

September 2023 – Erfahren Sie mehr über für den Maschinenbau relevante Produkte und Services von unseren Partnerunternehmen und verschaffen Sie sich so den vielleicht entscheidenden Wettbewerbsvorteil

  • Lineareinheiten online konfiguriert – Normelemente. Ganter.
  • Neue Planetengetriebe – Optimiert für Standard-Anwendungen
  • Die neue Maschinenverordnung – Unterstützung bei der Umsetzung
  • Smart Energy Webinar-Reihe – Für alle “Sustainability-Superhelden”
  • Molex Hochstrom-Steckverbinder – SW1 WTB- und Sammelschienen-Verbinder
  • „Mitdenkender“ Anschlagpunkt – ACP-TURNADO: Neue Größen bis M100 / 4“


Neue Industriekomponenten vorgestellt von TraceParts

Lineareinheiten online konfiguriert

Normelemente. Ganter.

Ganter stellt sich in Sachen Lineareinheiten neu auf und bietet künftig individuell spezifizierbare Lineareinheiten. Möglich macht dies der neue Online-Konfigurator!


Erfahren Sie mehr!

Neue Planetengetriebe

Optimiert für Standard-Anwendungen

Die neue Baureihe PlanetGear PRE/PRF mit Schrägverzahnung bietet Planetengetriebe für alle gängigen Anwendungsbereiche. Mit hoch spezialisierten High-End-Getrieben auf der einen sowie performanten Standardgetrieben auf der anderen Seite hält Nidec Graessner damit für jeden Bedarf die passende Getriebelösung aus einer Hand bereit.

Mehr erfahren

Die neue Maschinenverordnung

Unterstützung bei der Umsetzung

Mit Safexpert – die Software zur CE-Kennzeichnung – haben Sie beim Wechsel auf die neue Maschinenverordnung (EU) 2023/1230 erhebliche Vorteile! Insbesondere die automatisierte Aktualitätsüberwachung hinsichtlich der angewendeten Normen erleichtert Ihnen das Leben beim Umstieg auf die neue Maschinenverordnung enorm!

Safexpert kennenlernen

Smart Energy Webinar-Reihe

Für alle “Sustainability-Superhelden”

Avnet Abacus präsentiert eine brandaktuelle Webinar-Reihe rund um das Thema Smart Energy. Sie deckt ein breites Spektrum an Themen und Technologien ab, die die Zukunft der umweltfreundlichen Energieerzeugung und des Energieverbrauchs maßgeblich prägen. Von erneuerbaren Energiequellen wie Solar-, Wind- und Wasserkraft bis hin zu energieeffizienten Komponenten und Systemen verspricht jedes Webinar wertvolle Einblicke und vermittelt praktisches Wissen für Fachleute in diesem Bereich.


„Woosh“ – Ich bin dabei!

Molex Hochstrom-Steckverbinder

SW1 WTB- und Sammelschienen-Verbinder

Mit mehreren Kontaktschienen mit optimaler Strombelastbarkeit, niedrigem Durchgangswiderstand, geringem Spannungsabfall und minimaler Wärmeerzeugung an der Kontaktschnittstelle.

Mehr erfahren

„Mitdenkender“ Anschlagpunkt

ACP-TURNADO: Neue Größen bis M100 / 4“

Mehr Sicherheit für Last und Kran und bis zu 30% mehr Tragfähigkeit gegenüber Anschlagpunkten vergleichbarer Bauform und Größe anderer Anbieter garantiert der intelligente RUD ACP-TURNADO. Profitieren Sie von mehr Ergonomie und Wirtschaftlichkeit! Ab sofort ist der ACP-TURNADO in Größen bis M100 / 4″ erhältlich. Optimal für den Schwerlast-Bereich.
3D CAD-Daten des ACP-TURNADO finden Sie auf Traceparts!

Mehr erfahren

 © copyright TraceParts S.A.S 1990-2023 – Alle rechte vorbehalten  



Über den Autor

TraceParts
TraceParts

TraceParts ist einer der weltweit führenden CAD-Content-Plattformen in den Bereichen Ingenieurwesen, Industrieanlagen und Maschinenbau. TraceParts bietet Hunderten von Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen und Größen hochgradig gezielte Marketingservices zur Leadgenerierung über eine leistungsstarke Cloud-basierte API und SaaS-Anwendungen wie 3D-Bauteilbibliotheken, Produktkataloge und Konfiguratoren.