Traceparts

Device Technologies besiegelt seinen Erfolg mit der Veröffentlichung von CAD-Modellen auf TraceParts

Southborough, MA, 1. August, 2022 – Device Technologies, Inc. (DTi), Entwickler und Hersteller von speziellen Kabelschutz-, Kabelverwaltungs- und Dichtungslösungen, hat seinen 3D-Katalog auf der CAD-Content-Plattform von TraceParts veröffentlicht. Auf diese Weise erhalten Planer und Ingenieure einen einfachen Zugang zu wichtigen Daten für ihre Projekte.

Das Sortiment von DTi umfasst Produkte, die tagtäglich von praktisch allen Originalherstellern (OEMs) verwendet werden: erstklassige Kantenschutzlösungen, Tür-/Fensterdichtungen, Kabelumwicklungen und Radiuskontrollmodule.

Mit dem Kabelschutz von DTi können Kosten eingespart und betriebliche Herausforderungen gelöst werden

Der Schutz von Kabeln ist für Gerätehersteller von entscheidender Bedeutung, da er sicherstellt, dass Daten, die für die Leistung der Geräte unerlässlich sind, ohne Unterbrechung weiterfließen können.

Das Vorzeigeprodukt von DTi für den Schutz von Kabeln ist die Spring-Fast® Kantenschutzlösung. Sie ersetzt die kostspielige, arbeitsintensive und mehrstufige Technik der 1940er Jahre, bei der Nylontüllen mit Klebstoff angebracht wurden.

Spring-Fast wurde mit einem gekapselten Metallsubstrat entwickelt, das ohne Klebstoff fest sitzt und nur durch Fingerdruck an der Kante einrastet. Es bietet optimalen Schutz gegen Abrieb, macht arbeitsintensives Kleben überflüssig, spart 49 % der Installationskosten und erhöht die Produktivität um das 9,5-fache. Die Lösung ist für die Herstellung und die Montage entworfen. Spring-Fast bietet 11 Ausführungen für praktisch jede Anwendung und alle Teilenummern und Zeichnungen sind auf TraceParts verfügbar.

Neben Spring-Fast umfasst das Kabelschutzsortiment von DTi den Trim-Fast™ Kantenschutz, Seal-Fast™ Dichtungen, Protect-Fast™ Kabelummantelungen und -umwicklungen und Fast-Drop® Radiuskontrollmodule (RCMs).

CAD-Zeichnungen, Kataloge und Produktkonfigurationsdaten – auf Tastendruck

Zu den Kunden von DTi gehören Ingenieurs- und Planungsabteilungen von Originalherstellern (OEMs) aus aller Welt, deren Nachfrage nach CAD-Zeichnungen stetig zugenommen hat. Der Einsatz von TraceParts machte in diesem Zusammenhang durchaus Sinn. Ingenieure erhalten dadurch nicht nur einen einfacheren Zugang zu den CAD-Zeichnungen von DTi – gleichzeitig können Sie die Dateien in ihrem bevorzugten nativen Format herunterladen.

„CAD-Modelle erleichtern Ingenieuren die Arbeit. Wir wollten den Zugang zu diesen Daten über TraceParts erleichtern und den Ingenieuren so einen unmittelbaren Zugriff auf die Produktkonfiguration bieten“, erklärt Nick Petri Geschäftsführer von DTi. „Auf diese Weise müssen sie nicht mehr durch Kataloge, Zeichnungen oder Tabellen blättern, um die richtigen Abmessungen zu finden, die sie zur Einbindung der Produkte von DTi in ihre Arbeiten benötigen. Das Ergebnis ist eine unmittelbare Konfiguration – sie können das benötigte Design innerhalb von Sekunden herunterladen, konfigurieren und überprüfen.“

Mit der Technologie von TraceParts können aktuelle und potenzielle Kunden von DTi von nun an die gewünschten CAD-Dateien einfach und direkt in ihre CAD-Projekte einbinden.

Device Technologies Inc

Zum Produktkatalog

Veröffentlichung der Produktdaten von DTi für Millionen Ingenieure und Planer

DTi ist ein aktiver, qualifizierter Zulieferer für Originalhersteller (OEMs) und Auftragsfertiger weltweit und bietet als Teil davon Lagerbestände und erweiterte Lösungen (z. B. Montage, Zuschnitt und kundenspezifische technische Dienstleistungen).

Mit der Veröffentlichung seiner CAD-Modelle auf TraceParts kann DTi seine Produkte den rund 4,7 Millionen auf TraceParts registrierten Ingenieuren und Planern präsentieren. Das ist eine optimale Lösung mit Blick auf die weltweite Verbreitung der Produkte von DTi. Auf diese Weise kann DTi ein breiteres, aber sehr gezieltes Publikum von Maschinenbau-, Konstruktions- und Fertigungsingenieuren ansprechen.

Über DTi device technologies GmbH und Device Technologies, Inc.

DTi device technologies GmbH ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Device Technologies, Inc. mit Sitz in Hamburg, Deutschland. Sie wurde 2018 gegründet, um den EMEA-Markt weiter auszubauen und zu entwickeln. Die Tochtergesellschaft bietet lokalen Produktsupport, Kundenservice, Vertrieb, leichte Fertigung, Verpackung und Endfertigung nach Kundenvorgaben. 

Device Technologies, Inc. (DTi) wurde 1984 gegründet. Das Unternehmen entwickelt, fertigt und vertreibt Spezialkomponenten wie Kantenschutzlösungen, Gehäusedichtungen, Verkleidungen, Kabelschutzschläuche und Hochleistungsmagnetdraht mit vollständiger oder selektiver Polymerbeschichtung. 

Die Produkte von DTi werden in einer Vielzahl von Branchen und OEMs eingesetzt, darunter die Luft- und Raumfahrt, Avionik, MRO-Anwendungen, Automobilindustrie, taktische Militärausrüstung, Windturbinen, Telekommunikation, Stromversorgungssysteme, IT-Server, HLK-Ausrüstung, Medizintechnik, Spiele und Lebensmittelherstellung.

DTi investiert kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um seine Produkte und Prozesse zu verbessern und Kosteneinsparungen und Effizienzsteigerungen für seine Kunden zu ermöglichen. DTi erfüllt die Anforderungen der Normen ISO 9001 und AS 9100 uneingeschränkt.

 
Spring Fast®, Fast-Drop®, Trim-Fast™, Seal-Fast™, Protect-Fast™ und Shield-Fast™ sind eingetragene Marken von Device Technologies, Inc. 

Kundendienst EMEA/Lateinamerika

Meike Kurzak
DTi device technologies GmbH
Poststrasse 33
Hamburg 20354 – Deutschland
Büro: +49 40 350 85 128
contact@dti-devicetech.eu
www.dti-devicetech.eu

Technischer Kontakt für Nordamerika und Asien

Steven O’Loughlin
Device Technologies, Inc.
155 Northboro Road
Southborough, MA 01772 – USA
+1-508-229-2000, Durchwahl 250
soloughlin@devicetech.com

Über den Autor

Helena Tomic
Helena Tomic

Marketing Specialist, TraceParts

Andere ähnliche Beiträge