Traceparts

August 2024 – Erfahren Sie mehr über konstruktionsrelevante Produkte und Services von unseren Partnerunternehmen und verschaffen Sie sich so den vielleicht entscheidenden Wettbewerbsvorteil

  • Ultra-Mikro-Verbinderlösungen – 0,40 mm und 0,50 mm Rastermaße
  • Low Power Consumption and High Performance – 12W DC-DC-Wandler mit hoher Leistungsdichte
  • M12 Push-Pull-Steckverbinder mit doppeltem Dichtsystem – Sichere Dichtung für Push-Pull- und Schraubverriegelung
  • Durchflussmessung mit Einsparpotenzial – Produkt und Spülmittel zuverlässig unterscheiden und Ausschuss reduzieren
  • Sichere Absolut-Linearpositioniersysteme überwacht bis SIL 3/PL e
  • Profilkühlkörper für die Leistungselektronik – Passgenaues Thermomanagement für Stromversorgungskomponenten
TraceParts Cool New Products for Engineers & Designers



Neue Industriekomponenten vorgestellt von TraceParts

Ultra-Mikro-Verbinderlösungen

0,40 mm und 0,50 mm Rastermaße

Diese Steckverbinder von Samtec sind ideal für kleine und schnelle Applikationen, die Geschwindigkeiten von 15 GBit/s PAM4 bis zu 56 GBit/s PAM4 bieten. Mit ihrem schlanken Gehäusedesign sparen sie Platz auf den X-, Y- und Z-Achsen.

Jetzt mehr erfahren!
Low Power Consumption and High Performance

12W DC-DC-Wandler mit hoher Leistungsdichte

Die MDWI12-Serie von 12W DC-DC-Wandlern bietet eine Effizienz von bis zu 88% und eine sofortige Lastkapazität, die die CB-Zertifizierung, die EMI-Klasse A Leitungszertifizierung sowie die Sicherheitszertifizierungen UL/cUL/IEC/EN 62368-1 übertrifft. Der ideale Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -40°C und 85°C.

Jetzt mehr erfahren
M12 Push-Pull-Steckverbinder mit doppeltem Dichtsystem

Sichere Dichtung für Push-Pull- und Schraubverriegelung

Das System des Y-Circ M Steckverbinders von Yamaichi nach IEC 61076-2-012 ist IP65 / IP67 wasser- und staubgeschützt. Dafür nutzen die Verbinder unabhängige Dichtungskonzepte für Schraub- und Push-Pull-Steckverbinder, die sowohl Buchse als auch der Stecker mit eigenen Standard O-Ringen ausgestattet sind, die eine effektive Abdichtung sicherstellen.

Mehr erfahren
Durchflussmessung mit Einsparpotenzial

Produkt und Spülmittel zuverlässig unterscheiden und Ausschuss reduzieren

Bei der Herstellung von Kosmetika gilt es ebenso wie im Pharma-, Biotech- oder Lebensmittel-Bereich strenge Qualitäts- und Hygienerichtlinien einzuhalten. Deshalb müssen Produktionsanlagen bei Chargen- oder Produktwechsel regelmäßig gereinigt werden. Der Produktionsprozess soll aber gleichzeitig möglichst effizient ablaufen.

Mehr erfahren
Sichere Absolut-Linearpositioniersysteme überwacht bis SIL 3/PL e

 

Das safePXV/PUS System von Pepperl+Fuchs mit nur einem einzigen kameragestützten Sensor verwendet mehrfarbige DataMatrix-Codes und zweifarbiges LED Licht mit einer ausgeklügelten Blitzfolge, um ein zweikanaliges sicheres System gemäß Kat.4 zu erreichen. Auf bis zu 10 Kilometern Streckenlänge bietet es einen Millimeter genaue Absolutposition.

Mehr erfahren
Profilkühlkörper für die Leistungselektronik

Passgenaues Thermomanagement für Stromversorgungskomponenten

CTX bietet für alle Bereiche der Leistungselektronik passgenaue Lösungen für das Thermomanagement. Damit stattet CTX Thermal Solutions neben Netzteilen auch Wandler, Batterieladegeräte, Frequenzumrichter, Elektroantriebe oder Wechselrichter aus.

Mehr erfahren

Über den Autor

TraceParts
TraceParts

TraceParts ist einer der weltweit führenden CAD-Content-Plattformen in den Bereichen Ingenieurwesen, Industrieanlagen und Maschinenbau. TraceParts bietet Hunderten von Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen und Größen hochgradig gezielte Marketingservices zur Leadgenerierung über eine leistungsstarke Cloud-basierte API und SaaS-Anwendungen wie 3D-Bauteilbibliotheken, Produktkataloge und Konfiguratoren.