Traceparts

Oktober 2024 – Erfahren Sie mehr über konstruktionsrelevante Produkte und Services von unseren Partnerunternehmen und verschaffen Sie sich so den vielleicht entscheidenden Wettbewerbsvorteil

  • ST is colourful. – Kostenloses OpAmps Sample Kit gewinnen
  • Sehr robustes I/O-System URSA® – Bis zu 1450 I/Os in einem 1RU-Panel
  • Koppler für kontaktlose Daten-und Stromversorgung – Energie- und Echtzeit-Ethernet-Datenübertragung mit bis zu 100 Mbits/s
  • 3D-Druck Eine effizientere Fertigung – eBook
  • Jetzt F&B Report herunterladen – Produkte, Services und Lösungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie
  • 4G-Konnektivitäts-Gateways – Für die vereinfachte Erstellung leistungsfähiger Netzwerke
TraceParts Cool New Products for Engineers & Designers



Neue Industriekomponenten vorgestellt von TraceParts

ST is colourful.

Kostenloses OpAmps Sample Kit gewinnen

ST bietet ein breites Analog-Portfolio an universellen und anwendungsspezifischen Produkten für Power- und Energy-Management, Motor Control, Factory Automation und Connectivity, die alle für die anspruchsvollen Industrie-, Automotive- und Verbrauchermärkte bestimmt sind. Dieses exklusive, brandneue Sample Kit von ST enthält 20 Bauteile und bietet eine Auswahl an Hochleistungs-OpAmps, Komparatoren und Strommessverstärkern.

Sample Kit erhalten
Sehr robustes I/O-System URSA®

Bis zu 1450 I/Os in einem 1RU-Panel

Erhältlich bei Mouser: Das sehr robuste I/O-System URSA von Samtec umfasst eine breite Palette von Produkten, einschließlich Kabelsätzen, Steckerbindern, Gehäusen, Crimp-Kontakten und -Anschlüssen.

Learn More
Koppler für kontaktlose Daten-und Stromversorgung

Energie- und Echtzeit-Ethernet-Datenübertragung mit bis zu 100 Mbits/s

Die neuen Varianten der NearFi-Koppler von Phoenix Contact ermöglichen eine Reichweitenverdopplung bei der funkbasierten Datenübertragung und die Übertragung von mehr Leistung. Die erzielbare Reichweite verdoppelt sich aufgrund besonders performanter Funkboards bei der Kommunikation auf bis zu 100 mm. Die Parallelschaltung von zwei NearFi-Kopplerstrecken erlaubt entweder die Übertragung der doppelten Leistung (bis 100 W) oder von zwei potenzialgetrennten Spannungen (je 50 W US/UA).

Jetzt testen
3D-Druck Eine effizientere Fertigung

eBook

In diesem eBook erfahren Sie:
• Welche Arten von Problemen die Additive Fertigung vor Ort für Ihre Fertigung lösen kann
• Wie die Additive Fertigung weit verbreitete Probleme in der Fertigung lösen und letztendlich die Produktivität steigern kann
• Welche 3D-Druckanwendungen für die Fertigung verfügbar sind
• Wie 3D-Drucktechnologien Anwendungen in der Fertigung unterstützen

eBook herunterladen
Jetzt F&B Report herunterladen

Produkte, Services und Lösungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Von anhaltenden Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt bis hin zur kritischen Bedeutung von Gesundheit und Sicherheit untersucht dieser Bericht die aktuellen Aussichten, die makroökonomischen Herausforderungen des Sektors und mehr.

Herunterladen
4G-Konnektivitäts-Gateways

Für die vereinfachte Erstellung leistungsfähiger Netzwerke

Advantech hat die Einführung der industriellen 4G-Konnektivitäts-Gateways der ICR-1600-Serie bekannt gegeben. Diese neue Serie wurde entwickelt, um der wachsenden Nachfrage nach zuverlässigen und kostengünstigen Netzwerkverbindungen in industriellen Umgebungen gerecht zu werden.

Mehr erfahren

Über den Autor

TraceParts
TraceParts

TraceParts ist einer der weltweit führenden CAD-Content-Plattformen in den Bereichen Ingenieurwesen, Industrieanlagen und Maschinenbau. TraceParts bietet Hunderten von Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen und Größen hochgradig gezielte Marketingservices zur Leadgenerierung über eine leistungsstarke Cloud-basierte API und SaaS-Anwendungen wie 3D-Bauteilbibliotheken, Produktkataloge und Konfiguratoren.