Traceparts

Februar 2024 – Erfahren Sie mehr über für den Maschinenbau relevante Produkte und Services von unseren Partnerunternehmen und verschaffen Sie sich so den vielleicht entscheidenden Wettbewerbsvorteil

  • Molex RFID-HF-Lösungen – Verschiedene Frequenzen und Ausführungen
  • Halbleiter für effiziente Elektrolyse – On-demand Webinar
  • “Sense the difference” mit EBV und ST – Eines von 50 ST SensorTile.box PRO Kits gewinnen
  • Power supplies für medizinische Applikationen
  • xShape: Sub-D-Modellierung – Komplexe Geometrie & organische Formen
  • EtaCrown® Plus: traditionelle Technologie, neu definiert!
Produktneuheiten von: Molex, EBVElektronik, AVNET, SOLIDWORKS, ebmpapst
Fb X In
Relevante Produktneuheiten für Konstrukteure & Entwickler
Molex RFID-HF-Lösungen

Molex RFID-HF-Lösungen

Verschiedene Frequenzen und Ausführungen

Das Portfolio umfasst RFID-Etiketten, Hard Tags, Ferrit-Tags, Kabelbinder-Tags, geformte PCB-RFID-Tags, flexible Tags und Tags für metallische und nichtmetallische Oberflächen. Diese Lösungen arbeiten alle in einem Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C. Sie umfassen die Schutzarten IP65 und IP68 sowie UHF-Varianten.

Erfahren Sie mehr
Halbleiter für effiziente Elektrolyse

Halbleiter für effiziente Elektrolyse

On-demand Webinar

Infineon bietet ein breites Portfolio an Leistungshalbleitern für energieeffiziente und nachhaltige Energielösungen. Erfahren Sie in unserem Webinar, wie grüner Wasserstoff die Reduzierung von Treibhausgasemissionen unterstützt und beim Übergang zu einem Netto-Null-System eine entscheidende Rolle spielt.

Jetzt registrieren
“Sense the difference” mit EBV und ST

“Sense the difference” mit EBV und ST

Eines von 50 ST SensorTile.box PRO Kits gewinnen

STs STEVAL-MKBOXPRO ist das neue ready-to-use, programmierbare Wireless-Box-Kit für die Entwicklung von IoT-Anwendungen, die auf der Erfassung und Auswertung von Daten aus der Ferne basieren. Nutzen Sie die Bewegungs- und Umgebungsdatenerfassung zusammen mit einem digitalen Mikrofon und verbessern Sie so die Konnektivität in jeglicher Umgebung. EBV verlost 50 Kits.

Jetzt registrieren
Power supplies für medizinische Applikationen

Power supplies für medizinische Applikationen

Muratas Technologie-Lösungen ermöglichen es Ingenieuren im Gesundheitswesen und in der Medizintechnik, die Gesundheitsbranche zu revolutionieren. Mit Muratas umfangreichem Angebot an elektronischen Komponenten und Modulen können Ingenieure fortschrittliche Patientenüberwachungssysteme, intelligente lebenserhaltende Transplantate und hocheffiziente bildgebende Diagnosegeräte entwickeln.

Technischen Artikel lesen
xShape: Sub-D-Modellierung

xShape: Sub-D-Modellierung

Komplexe Geometrie & organische Formen

Die Herausforderungen für Ingenieure sind komplex: Kurze Fristen, knappe Budgets und die Kombination von Mechanik, Elektronik und Software, um intelligente und vernetzte Systeme zu entwickeln. Dies wirkt ich häufig auf die Komplexität der Produktgeometrie aus und so übernehmen viele Konstrukteure die Aufgabe des Industriedesigners. Formschöne, organische Formen lassen sich einfach und schnell mittels Sub-Division-Modellierung erstellen.

Erfahren Sie mehr
EtaCrown® Plus: traditionelle Technologie, neu definiert!

EtaCrown® Plus: traditionelle Technologie, neu definiert!

Mit den aktuellen Baureihen EtaCrown® und EtaCrown® Plus haben wir bei ebm-papst einen zukunftsfähigen Weg gefunden, die traditionelle Kronenradtechnologie neu für Sie zu definieren.  

EtaCrown®Plus bietet maximale Leistung auf minimalem Bauraum. Dank einer nachgeschalteten Planetenstufe können bei gleicher Baugröße verglichen mit dem EtaCrown® deutlich höhere Drehmomente erreicht werden.

Erfahren Sie mehr

Über den Autor

TraceParts
TraceParts

TraceParts ist einer der weltweit führenden CAD-Content-Plattformen in den Bereichen Ingenieurwesen, Industrieanlagen und Maschinenbau. TraceParts bietet Hunderten von Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen und Größen hochgradig gezielte Marketingservices zur Leadgenerierung über eine leistungsstarke Cloud-basierte API und SaaS-Anwendungen wie 3D-Bauteilbibliotheken, Produktkataloge und Konfiguratoren.