Traceparts

Dezember 2022 – Erfahren Sie mehr über für den Maschinenbau relevante Produkte und Services von unseren Partnerunternehmen und verschaffen Sie sich so den vielleicht entscheidenden Wettbewerbsvorteil

  • B2B-Verbinder mit 0,80 mm – Erstklassige Übertragung/Signalqualität
  • Normenwissen auf Knopfdruck – So sparen Sie beim Dimensionieren Zeit
  • Permanentes CAD ist Ihre Wahl! – Ein schnelleres & voll kompatibles CAD
  • Kompakte Steckverbinder – Für bis zu 16A / 400 V
  • Leistungselektronik – für die Steuerung bürstenloser DC-Motoren
  • Kompakter Grenzstandmelder – Kapazitive Füllstandüberwachung für den Einsatz von -40 bis 200 °C

 
Cool New Products for Engineers & Designers

Neue Industriekomponenten vorgestellt von TraceParts

B2B-Verbinder mit 0,80 mm

Erstklassige Übertragung/Signalqualität

0,8 A Nennstrom, 1000 MΩ Isolationswiderstand, 100 VAC Nennspannung. Das abgeschirmte Design bietet eine hervorragende EMV-Leistung und eine deutlich verbesserte elektromagnetische Verträglichkeit.


Mehr erfahren

Normenwissen auf Knopfdruck

So sparen Sie beim Dimensionieren Zeit

Die Anforderungen bei der Elektroplanung nehmen zu. Mit der Software Control Panel Design im TIA Selection Tool können Elektroplaner jetzt die Hauptelektrik einer Maschine einfach dimensionieren. Das im Tool enthaltende digitale Normen-Know-how für IEC und UL erlaubt es, Leitungen und Kurzschlusswerte normenkonform und fehlerfrei zu ermitteln.

Jetzt mehr erfahren.

Permanentes CAD ist Ihre Wahl!

Ein schnelleres & voll kompatibles CAD

Haben Sie das Gefühl, dass Sie Zeit verschwenden, um CAD jedes Jahr neu zu abonnieren? Es ist Zeit, permanentes ZWCAD zu wählen! Es hilft Ihnen, Kosten zu reduzieren und die Effizienz mit seinen innovativen Tools, DWG-Kompatibilität und unbefristete Lizenz zu erhöhen.

Testen Sie ZWCAD jetzt!

Kompakte Steckverbinder

Für bis zu 16A / 400 V

Mit dem Han® 1A Power Overmolded reagiert HARTING auf den Trend der Miniaturisierung. Die umspritzten Systemkabel übertragen Leistungen von bis zu 16A / 400V. Darüber hinaus erfüllen alle Systemkabel die Schutzart IP67 im gesteckten Zustand. Der Trend zur Miniaturisierung ist allgegenwärtig und zieht sich durch alle Ebenen der Industrie.


Mehr erfahren

Leistungselektronik

für die Steuerung bürstenloser DC-Motoren

onsemi stellt die für bürstenlose Gleichstrommotoren (BLDC) ausgelegten Steuerungen der ecoSpin™-Reihe vor. Durch die kombinierte Steuerungs- und Treiberfunktionen in einer kompletten System-in-Package-/SiP-Lösung vereinfacht onsemi damit die Entwicklung von High-Voltage-Motorsteuerungen in Anwendungen wie HLK, Kältetechnik und Robotik.

Mehr erfahren


Kompakter Grenzstandmelder

Kapazitive Füllstandüberwachung für den Einsatz von -40 bis 200 °C

Der kapazitive Grenzstandmelder JUMO ZELOS C01 LS detektiert den Füllstand von Flüssigkeiten und Feststoffen und kann in Flüssigkeiten oder Schüttgütern mit Temperaturen zwischen -40 und +200 °C verwendet werden. Mit seiner Auto-Kalibrierfunktionalität wird die Grenzstandmessung zuverlässig und langzeitstabil erkannt.

Mehr erfahren

 © copyright TraceParts S.A.S 1990-2022 – Alle rechte vorbehalten

 
 

Über den Autor

Mia Sokic
Mia Sokic

Junior Digital Marketing Specialist, TraceParts