Traceparts

September 2022 – Erfahren Sie mehr über für den Maschinenbau relevante Produkte und Services von unseren Partnerunternehmen und verschaffen Sie sich so den vielleicht entscheidenden Wettbewerbsvorteil

  • Echtzeit-Simulation – 5 hilfreiche Schritte für Ihren Designprozess 
  • Gut gesicherte Verbindung – Abschließbarer Rastbolzen GN 814 von Ganter
  • Stromversorgung elektronischer Geräte über USB-C – Holen Sie sich jetzt Ihr schnelles Prototyping-Kit
  • EFM32PG23 Mikrocontroller – Ideal für energiesparende Embedded-Applikationen 
  • Optimierung der Produktinnovation mit verbundenen Anforderungen – Siemens Webinar
  • Sensorlösungen für vielfältige industrielle Anwendungen – die Broschüre von Sensata

Cool New Products for Engineers & Designers

Neue Industriekomponenten vorgestellt von TraceParts

Echtzeit-Simulation

5 hilfreiche Schritte für Ihren Designprozess

Verbessern Sie die Effizienz, indem Sie Simulationen in Ihren Produkt-Design-Workflow einbinden. Durch parallele Konstruktion und Analyse sinkt die Zahl der Iterationen und Feedback-Schleifen, sodass Sie Ihr Produkt schneller auf den Markt bringen können.


eBook anfordern

Gut gesicherte Verbindung

Abschließbarer Rastbolzen GN 814 von Ganter

Abschließbare Normelemente werden immer häufiger im Maschinen- und Anlagenbau, aber insbesondere in der Veranstaltungstechnik, zum Verbinden und Sichern verschiedener Bauteile eingesetzt. Ganter erweitert nun sein Portfolio an Rastelementen um den abschließbaren Edelstahl-Rastbolzen GN 814. Der integrierte Schließmechanismus schützt vor unautorisiertem und unbeabsichtigtem Ein- oder Ausrasten.

Erfahren Sie mehr!

Stromversorgung elektronischer Geräte über USB-C

Holen Sie sich jetzt Ihr schnelles Prototyping-Kit

Eine Vielzahl an Consumer Elektronikgeräten greift immer noch auf alte, inkompatible Barrel-Buchsen oder kundenspezifische Stecker als Ladequelle zurück. Der EZ-PD™ BCR von Infineon ist die ideale Lösung, um diese alten Steckverbinder durch USB-C zu ersetzen, so dass jedes elektronische Gerät mit bis zu 240 W über ein gemeinsames USB-C-Ladegerät mit Strom versorgt werden kann.

Mehr erfahren

EFM32PG23 Mikrocontroller

Ideal für energiesparende Embedded-Applikationen

Der EFM32PG23 ist eine hocheffiziente Lösung mit einer Cortex-M33-Architektur mit 80 MHz. Er verfügt über eine umfangreiche Analog- und Kommunikations-Peripherie, um eine energieeffiziente MCU für Verbraucher- und Industrieapplikationen bereitzustellen.


Mehr erfahren

Optimierung der Produktinnovation mit verbundenen Anforderungen

Siemens Webinar

Erfahren Sie in diesem Webinar mehr über unseren integrierten Ansatz für eine domänenübergreifende Produktentwicklung und die entscheidende Rolle, die verbundene Anforderungen dabei spielen.

Jetzt ansehen das webinar


Sensorlösungen für vielfältige industrielle Anwendungen

die Broschüre von Sensata

Vielfältige Anwendungen wie große und kleine Haushaltsgeräte, medizinische Geräte, Automobil und Eisenbahn müssen hochwertige Präzisionsaufgaben erfüllen, um potenzielle Gefahren oder Verletzungen zu vermeiden und den Markenruf ihrer Hersteller zu schützen.

Download Broschüre

 © copyright TraceParts S.A.S 1990-2022 – Alle rechte vorbehalten 

Über den Autor

Mia Sokic
Mia Sokic

Junior Digital Marketing Specialist, TraceParts