Traceparts

Newsletter per i nuovi interessanti prodotti per ingegneri e progettisti #58

Novembre 2024 – Nuovi prodotti industriali selezionati da TraceParts.

  • Grande successo per la Conferenza COMSOL – A Firenze tre giorni dedicati alla simulazione
  • Interruttori high-side a quattro canali – Componenti TPS274C65/65CP 65 mΩ
  • Dal progetto alla parte finita – Guida passo passo alla stampa 3D
  • Perché la produzione additiva? Perché adesso? – White paper
  • Encoder Ethernet EXO58 e EXM58 – Con tecnologia Energy Harvesting
  • Nuovo controllo di posizione integrato Faulhaber BX4 IMC – Il sistema con controllo di posizione più compatto sul mercato
Cool New Products for Engineers & Designers


Notizia dell’ultima ora!

Da gennaio la nostra popolare newsletter “Nuovi interessanti prodotti”
si trasformerà nella newsletter “Trend di Design e Tecnologia”.
Con un nuovo nome e un nuovo design, continuerà a fornire preziose informazioni sulle innovazioni del settore.
Restate sintonizzati!

Grande successo per la Conferenza COMSOL

A Firenze tre giorni dedicati alla simulazione

La comunità della simulazione si è ritrovata per aggiornarsi, confrontarsi e presentare le proprie esperienze: ingegneri, progettisti, studiosi di ambito industriale e accademico hanno potuto assistere a keynote talk e presentazioni e hanno incontrano tecnici, sviluppatori e utenti COMSOL.

Scopri di più
Interruttori high-side a quattro canali

Componenti TPS274C65/65CP 65 mΩ

Gli interruttori da 12 V a 36 V di Texas Instruments in stock da Mouser offrono funzioni di protezione e diagnostica per i danni causati da cortocircuiti o guasti al carico. I moduli TPS274C65 proteggono dai guasti grazie a un setpoint di limite di corrente da 300 mA a 2,6 A, fornendo protezione indipendentemente dalla corrente di carico in uscita.

Scopri di più
Dal progetto alla parte finita

Guida passo passo alla stampa 3D

Attualmente il software per la stampa 3D è in grado di integrarsi nei flussi di lavoro di produzione in molti modi innovativi. Tuttavia, il suo scopo principale e la sua funzione più importante sono consentirti di trasformare un file CAD in una parte reale e tangibile. Qual è il processo che trasforma un file CAD in una parte stampata in 3D e come funziona il software in ogni fase del processo?

Leggi il white paper
Perché la produzione additiva? Perché adesso?

White paper

Negli ultimi cinque anni si sono registrati alcuni dei maggiori progressi nella stampa 3D. I produttori di queste tecnologie hanno infatti sviluppato soluzioni capaci di soddisfare le esigenze di numerosi settori industriali.
Quali sono questi miglioramenti? E come si traducono in vantaggi concreti per le aziende?

Leggi il white paper
Encoder Ethernet EXO58 e EXM58

Con tecnologia Energy Harvesting

Le serie EXO58 e EXM58 di encoder rotativi assoluti con interfacce Ethernet di Lika Electronic integrano il circuito Energy Harvesting Technology e non necessitano né di batteria né di ingranaggi per il conteggio dei giri. Sono dotate di tecnologia di lettura ottica la prima e magnetica la seconda e sono disponibili in tutte le principali interfacce Ethernet presenti sul mercato industriale: Profinet, EtherNet/IP, EtherCAT, POWERLINK, Modbus TCP e CC-Link IE certificato.

Scopri di più

Nuovo controllo di posizione integrato Faulhaber BX4 IMC

Il sistema con controllo di posizione più compatto sul mercato

Integrato nei potenti motori brushless della famiglia FAULHABER 22…BX4, il nuovo controllo di posizione IMC colpisce per la lunghezza di appena 18 mm e la vasta gamma di funzioni. Il design con diametro ad hoc garantisce all’utente una soluzione completa dalle prestazioni eccezionali. Basta integrarlo nell’applicazione ed è subito pronto all’uso.

Scopri di più

Circa l'autore

TraceParts
TraceParts

TraceParts è una delle principali piattaforme di contenuti CAD al mondo per i settori dell'ingegneria, delle apparecchiature industriali e della progettazione di macchine. TraceParts offre servizi di marketing altamente mirati per la generazione di lead a centinaia di clienti di qualsiasi dimensione e settore, attraverso potenti applicazioni SaaS e API basate sul cloud, come ad esempio librerie di componenti 3D, cataloghi di prodotti e configuratori.