Traceparts

Newsletter per i nuovi interessanti prodotti per ingegneri e progettisti #52

Maggio 2024 – Nuovi prodotti industriali selezionati da TraceParts.

  • LA NS SAFETY FIELDBOX E’ A SPS – Ti aspettiamo in fiera stand C042 Pad.6
  • Motion control: la nuova era – Mini servodrives con sicurezza funzionale completa
  • Le potenzialità del DfAM multidisciplinare – Scopri il Design for Additive Manufacturing
  • Smetti di perdere tempo e di sovrascrivere i file – Trova più tempo per la progettazione con Cloud Services for SOLIDWORKS 
  • Gamma di contattori industriali – Finder ha ampliato il suo catalogo
  • Convertitore CC/CC medicale – Gamma conveniente di convertitori
Cool New Products for Engineers & Designers



Nuovi prodotti industriali selezionati da TraceParts

LA NS SAFETY FIELDBOX E’ A SPS

Ti aspettiamo in fiera stand C042 Pad.6

Vieni a trovarci a SPS dal 28 al 30 Maggio! Potrai toccare con mano i vantaggi della ns Safety Fieldbox. Scopri la ns telecamera Time of Light e quali altre novità ti aspettano! Ricorda il codice 6O5OVG quando fai il biglietto: per te un caffè e parcheggio in omaggio! Scaricando il tuo Qr-Code dal ns sito, potrai giocare con Mr Safety in fiera!

GUARDA IL VIDEO PER SAPERNE DI PIU’
Motion control: la nuova era

Mini servodrives con sicurezza funzionale completa

Lo sapevate? La linea Platinum di Elmo soddisfa le esigenze in continua evoluzione dei progettisti OEM di servodrives più sicuri, più intelligenti, più piccoli e più veloci, offrendo le prestazioni più avanzate e una facile implementazione in diverse applicazioni. Elmo esporrà e terrà un workshop sulla sicurezza funzionale alla fiera SPS Italia.

Clicca qui per saperne di più
Le potenzialità del DfAM multidisciplinare

Scopri il Design for Additive Manufacturing

Il Design for Additive Manufacturing (DfAM) sta ridefinendo l’ingegneria e la produzione, consentendo la creazione di componenti precedentemente irrealizzabili grazie a geometrie complesse e strutture ottimizzate. Un approccio che migliora prestazioni, funzionalità e riduce costi e tempi di produzione.

Scarica il whitepaper
Smetti di perdere tempo e di sovrascrivere i file

Trova più tempo per la progettazione con Cloud Services for SOLIDWORKS

Ti è mai capitato di perdere tempo a cercare i file o di rifare un lavoro perché qualcuno ha sovrascritto i tuoi file?
“Ho perso molto tempo a cercare parti che avevo già realizzato, ma di cui non ricordavo il nome.”
Adan, utente SOLIDWORKS®

Guarda il video
Gamma di contattori industriali

Finder ha ampliato il suo catalogo

Introducing the 6K Series industrial contactors: designed to withstand high electrical loads inside switchboards and machinery, they offer compact size, high-quality materials. Finder amplia il catalogo introducendo i contattori industriali della Serie 6K, progettati per sopportare carichi elettrici elevati all’interno di quadri elettrici e macchinari.

Learn more

Convertitore CC/CC medicale

Gamma conveniente di convertitori

La serie TIM 6 di TRACO rappresenta una gamma conveniente di convertitori CC/CC medici da 6 watt, racchiusi in un package di plastica DIP-24 con un ampio range di tensione di ingresso 2:1. Caratterizzati da un robusto isolamento I/O di 5000 VCA e una corrente di dispersione inferiore a 2 μA, questi convertitori sono conformi alla norma IEC/EN/ES 60601-1 3a edizione per 2 x MOPP.

Learn more

Circa l'autore

TraceParts
TraceParts

TraceParts è una delle principali piattaforme di contenuti CAD al mondo per i settori dell'ingegneria, delle apparecchiature industriali e della progettazione di macchine. TraceParts offre servizi di marketing altamente mirati per la generazione di lead a centinaia di clienti di qualsiasi dimensione e settore, attraverso potenti applicazioni SaaS e API basate sul cloud, come ad esempio librerie di componenti 3D, cataloghi di prodotti e configuratori.