Traceparts

Newsletter per i nuovi interessanti prodotti per ingegneri e progettisti #39

Aprile 2023 – Nuovi prodotti industriali selezionati da TraceParts.

  • Prevedere vita e affidabilità delle batterie – Webinar live/on demand
  • Cuscinetti per l’energia eolica – Le soluzioni NKA
  • Configuratore per Smart Sensors PocketCodr – Contrinex
  • Cuscinetti radiali rigidi a sfere – con tenute non striscianti serie VV
  • Piattaforma XTS-GFX – Il match perfetto
  • Torrino da tetto in CC – Più efficienza energetica nella ventilazione

Nuovi prodotti industriali selezionati da TraceParts

Prevedere vita e affidabilità delle batterie

Webinar live/on demand

Il settore delle batterie sta vivendo una fase di espansione senza precedenti. Un software di simulazione multifisica aiuta a prevedere prestazioni, affidabilità e invecchiamento delle batterie sin dalla fase progettuale: scopri di più in questo webinar gratuito COMSOL.

Iscriviti ora

Cuscinetti per l’energia eolica

Le soluzioni NKA

NKE Austria espone cuscinetti per riduttori e impianti eolici alla fiera di Hannover di quest’anno. L’energia eolica è un importante campo applicativo per il produttore di cuscinetti di Steyr che vanta oltre 20 anni di esperienza nel settore eolico OEM. Ad oggi, i cuscinetti NKE sono stati installati in oltre 4.000 impianti eolici in Europa, Stati Uniti e Cina, per una potenza totale di circa 10.000 megawatt.


Scopri di più

Configuratore per Smart Sensors PocketCodr

Contrinex

PocketCodr è un dispositivo portatile che consente una facile lettura e configurazione di sensori IO-Link standard e sensori intelligenti. Funziona come un ponte tra il sensore e un tablet o un telefono. Infatti, si collega al sensore tramite IO-Link e quindi utilizza la comunicazione Bluetooth per connettersi a un telefono o tablet.

L’app PocketCodr è stata sviluppata come un’interfaccia utente, facile da usare senza richiedere una formazione specifica.

Scopri di più

Cuscinetti radiali rigidi a sfere

con tenute non striscianti serie VV

Di fronte a continui fermi di produzione imprevisti dovuti al cedimento precoce dei cuscinetti nella testa degli ugelli spruzzatori asserviti a macchine di rivestimento, il più grande produttore mondiale di bevande, per risolvere il problema, si è rivolto agli esperti di NSK, che hanno proposto di utilizzare i cuscinetti radiali rigidi a sfere con tenute non striscianti serie VV, ciò ha permesso di eliminare i guasti ottenendo oltretutto ingenti risparmi.

Scopri di più

Piattaforma XTS-GFX

Il match perfetto

In un mercato dove l’esigenza del cambio formato è essenziale, questi sistemi, caratterizzati da piattaforme modulari, consentono infinite possibilità di configurazioni.
Le esigenze dei consumatori si sono evolute e il mercato richiede cambi formati continui, specie nel mondo del packaging alimentare. Questi sistemi innovativi risolvono le esigenze più diversificate soprattutto dove la flessibilità nell’esecuzione di confezionamenti diversi e cambi formato frequenti sono un must! Altri settori, che presentano massive richieste di multipack diversificati, sono il mondo cosmetico, quello farmaceutico, l’imbottigliamento, ma anche l’automotive per l’assemblaggio di componenti.

Scopri di più

Torrino da tetto in CC

Più efficienza energetica nella ventilazione

Il torrino d’estrazione d’aria rappresenta la miglior soluzione, in assenza di accessibilità alle pareti verticali degli armadi, per estrarre il calore in eccesso, generato dai dispositivi elettrici o elettronici.

Fandis, da oltre trent’anni attiva nel fornire soluzioni per il Thermal Management, integra la propria offerta di torrini da tetto con nuovi modelli alimentati in corrente continua, a 24V ed a 48V e con un grado di protezione da IP24 a IP54.

Scopri di più

 © copyright TraceParts S.A.S 1990-2023 – Tutti i diritti riservati

Circa l'autore

Helena Tomic
Helena Tomic

Marketing Specialist, TraceParts