Traceparts

Newsletter per i nuovi interessanti prodotti per ingegneri e progettisti #27

Aprile 2022 – Nuovi prodotti industriali selezionati da TraceParts.

  • Progettazione per l’additive manufacturing – TecnoloSiete pronti a progettare per l’Additive Manufacturing?
  • Strumenti indispensabili per progettisti di dispositivi elettronici – La simulazione elettromagnetica
  • Nuova serie M High Power – Progettata per i requisiti più severi di distribuzione potenza
  • Sicurezza E Salute 4.0 – Sono due gli aspetti da esaminare sulla safety ! 
  • Futuro Elettrizzante – Unire Competenze Per L’elettromobilità
  • Ferrari Imbocca La Strada Della Decarbonizzazione – Previsti investimenti tecnologici e produttivi fino


Cool New Products for Engineers & Designers

Nuovi prodotti industriali selezionati da TraceParts

Progettazione per l’additive manufacturing

Siete pronti a progettare per l’Additive Manufacturing?

Questa guida illustra i concetti fondamentali correlati alla progettazione per l’additive manufacturing (DfAM, Design for Additive Manufacturing) e offre una panoramica su vantaggi, applicazioni, processo di progettazione e integrazione con il sistema CAD. Questa risorsa esplora l’ecosistema associato a un processo di DfAM completamente integrato. Ma cos’è esattamente l’additive manufacturing?

> Scaricate l’eBook

Strumenti indispensabili per progettisti di dispositivi elettronici

La simulazione elettromagnetica

Ogni nuovo dispositivo elettrico ed elettronico deve essere conforme ad una serie di normative le quali, per certificare il prodotto come idoneo, richiedono l’esecuzione di costosi test di laboratorio. Indipendentemente dal settore industriale, quando un dispositivo elettronico viene aggiunto ad un prodotto, si deve considerare la possibilità che l’interferenza tra i sistemi possa compromettere le prestazioni oltre a rappresentare un disturbo per altri dispositivi esterni fino al 50%.


Consulta la Brochure

Nuova serie M High Power

Progettata per i requisiti più severi di distribuzione potenza

I nuovi connettori High Power di LEMO sono stati progettati utilizzando i corpi della serie M robusti, leggeri e compatti combinati con i nuovi contatti ad alta potenza placcati in oro a bassa resistenza. Questi connettori sono destinati a soddisfare i più severi requisiti di connessione per la distribuzione ad alta potenza di dispositivi elettronici e veicoli a trazione elettrica come robotica, automotive, sport motoristici, difesa, aerospaziale e droni solo per citarne alcuni.

Scopri di più

Sicurezza E Salute 4.0

Sono due gli aspetti da esaminare sulla safety !

Quello della salute e della sicurezza (safety) degli operatori e di tutte le persone coinvolte nei processi di produzione è uno dei temi rilevanti nello scenario della digital transformation e non può essere trascurato da chi affronta i cambiamenti e intende disegnare il futuro dell’industria considerandone tutte le implicazione e i possibili sviluppi.

Scopri di più

Futuro Elettrizzante

Unire Competenze Per L’elettromobilità

Nell’era dell’elettromobilità, dei veicoli intelligenti e di servizi di trasporto completamente nuovi, l’industria automobilistica si vede confrontata con cambiamenti essenziali che vanno dallo sviluppo, passando per la produzione, fino alla logistica. Ci poniamo insieme ai nostri clienti di fronte alle sfide tecnologiche e commerciali. Solo in questo modo si possono assicurare i vantaggi esistenti sulla concorrenza e crearne di nuovi.

Scopri di più

Ferrari Imbocca La Strada Della Decarbonizzazione

Previsti investimenti tecnologici e produttivi fino

Il settore della ceramica è infatti uno dei più colpiti dal caro energia e dalla mancanza di materie prime causata dal conflitto in Ucraina. “Dobbiamo concentrare gli sforzi per abbassare costi e salvaguardare produzione invece di pagare cassa integrazione perché chiudono le aziende“, il commento del ministro al termine degli incontri.

Scopri di più

 © copyright TraceParts S.A.S 1990-2022 – Tutti i diritti riservati  

Circa l'autore

Helena Tomic
Helena Tomic

Marketing Specialist, TraceParts