Traceparts

Juin 2022 – Un concentré des nouveaux super produits du monde de la CAO sélectionnés par TraceParts

  • La Conception par Simulation – Qu’est-ce donc et pour quel usage ?
  • Nouveau site e-commerce Emile Maurin – Accès 7/7 jours – 24/24h
  • RS Components lance un oscilloscope T-en-1 – 8 nouvelles fonctionnalités
  • Nouvelle référence en signalisation industrielle – eSIGN – Signaler de manière lumineuse
  • Dispositif de commutation sans fil – Une surveillance simplifiée pour les presses de moulage
  • Technologie DCS d’ABB – Un fonctionnement fiable des processus industriels

Cool New Products for Engineers & Designers

Un concentré des nouveaux produits industriels
sélectionnés par TraceParts

avec la participation de www.pei-france.com et www.cao.fr

La Conception par Simulation

Qu’est-ce donc et pour quel usage ?

Notre expérience démontre que les fabricants qui cherchent à réduire leurs coûts, à créer de meilleurs produits doivent utiliser la simulation préalable plus tôt au cours de leur processus de conception. Les avancées technologiques ont démocratisé la simulation, et il existe désormais des outils permettant de combler les besoins des non-spécialistes en quête de réponses à des questions élémentaires.

> Demander l’eBook

Nouveau site e-commerce Emile Maurin

Accès 7/7 jours – 24/24h

Fabricant d’éléments standard mécaniques (éléments de manœuvre, de centrage, matériel d’accès, pieds et roulettes etc), Emile Maurin a lancé récemment son site de e-commerce.
Découvrez en un clic les tarifs des produits, les stocks et disponibilités et achetez en ligne quand vous voulez et ou vous le voulez.

Créez votre accès

RS Components lance un oscilloscope T-en-1

8 nouvelles fonctionnalités

Les oscilloscopes InfiniiVision X-Series intègrent l’ASIC MegaZoom IV de Keysight. Cette technologie de mémoire intelligente exécute diverses fonctions d’interpolations, de traçage des voies logiques, de décodage de bus série et de mesures embarquées… L’unité centrale ainsi libérée offre un inégalé taux de rafraîchissement qui atteint plus d’un million de formes d’onde par seconde, sans être gênée par d’autres fonctions actives.

En savoir plus

Nouvelle référence en signalisation industrielle

eSIGN – Signaler de manière lumineuse

eSIGN est un exemple lumineux d’une colonne lumineuse dont les performances sont nettement supérieures : plus de couleurs, plus d’effets et plus de personnalisation !
Grâce à cette nouveauté, il est possible de réaliser facilement des affichages de niveau variables ou signaler sur l’ensemble de la surface.

En savoir plus

Dispositif de commutation sans fil

Une surveillance simplifiée pour les presses de moulage

Radio au lieu de câble : selon ce principe de base, les dispositifs de commutation radio de Steute assurent une transmission de signal sûre, fiable et sans câble dans de nombreuses applications différentes. Cette solution est intéressante, entre autres pour le moulage par injection plastique, en particulier dans les procédés multicomposants qui impliquent souvent des machines à plateaux tournants.

En savoir plus

Technologie DCS d’ABB

Un fonctionnement fiable des processus industriels

Mark Taft, vice-président Produits de contrôle d’automatisation des processus chez ABB, présente la technologie DCS destinée aux praticiens de l’automatisation qui attendent davantage de leurs fournisseurs.
La technologie DCS (Distributed Control Systems) est bien établie dans un large éventail d’industries. Quels étaient et quels sont les principaux moteurs de la technologie et ont-ils changé ?

En savoir plus

© copyright TraceParts S.A.S 1990-2022 – Tous droits réservés

A propos de l'auteur

Helena Tomic
Helena Tomic

Marketing Specialist, TraceParts