Traceparts

Novembre 2021 – Un concentré des nouveaux super produits du monde de la CAO sélectionnés par TraceParts

  • Alimentations AC/DC série TXLN – La nouvelle ligne TXLN de Traco Power
  • Borniers compacts pour circuit imprimé – Wago propose une gamme complète de borniers particulièrement compactes
  • Traversées de cloisons électriques Binder – M12 et M12 Power assurent une connexion robuste
  • Nouveau systèmes sans fil industriels – Sensata Technologies étend sa gamme
  • Système de vision In-Sight D900 – 3 raisons d’automatiser davantage d’inspections en ligne avec l’in-sight D900
  • Connecteur L32 B Han de Harting – Pour une utilisation optimale de l’espace d’assemblage

Cool New Products for Engineers & Designers

Un concentré des nouveaux produits industriels
sélectionnés par TraceParts

Alimentations AC/DC série TXLN

La nouvelle ligne TXLN de Traco Power

La nouvelle ligne TXLN de Traco Electronic comprend une série d’alimentations AC/DC en boîtier métallique de 18 à 960 W (divisés en 12 niveaux de puissance différents) et est conçue pour une large gamme d’applications industrielles.
Les modèles disponibles incluent les solutions à une, deux et trois sorties afin de couvrir différentes exigences sur le terrain.

En savoir plus →

Borniers compacts pour circuit imprimé

Wago propose une gamme complète de borniers particulièrement compactes

Wago propose une gamme complète de borniers particulièrement compactes, la série 2086. Ces borniers pour circuits imprimés de type « Push-In Cage Clamp » se raccordent indifféremment aux conducteurs rigides ou souples jusqu’à 1,5 mm².


En savoir plus →

Traversées de cloisons électriques Binder

M12 et M12 Power assurent une connexion robuste

Les traversées de cloisons électriques Binder M12 et M12 Power assurent une connexion robuste, sûre entre les modules de l’armoire et les composants d’automatisation sur le terrain. La libre combinaison des connecteurs, des embases et le codage de chaque côté de la connexion permettent des utilisations très variables, même dans des installations d’automatisation complexes.
Binder, grand fabricant de connecteurs circulaires industriels, annonce des connecteurs de traversée d’armoire pour ses séries de produits M12 713, 813, 814, 823 et 824, qui sont disponibles avec différents codages et différents nombres de broches.

En savoir plus →

Nouveau systèmes sans fil industriels

Sensata Technologies étend sa gamme

L’ajout des systèmes sans fil à sa gamme de produits industriels permet aux clients de Sensata Technologies d’ajouter plus facilement une connectivité IoT à leurs équipements et de bénéficier ainsi d’une productivité accrue. La large offre de Sensata permet aux leaders de la transformation numérique, aux ingénieurs en automatisation et aux directeurs d’usine de mettre en œuvre plus facilement une connectivité évolutive et économique dans leurs équipements. Les réseaux sans fil éliminent les coûts d’installation et de maintenance associés aux systèmes câblés utilisés pour la surveillance continue des actifs.

En savoir plus →

Système de vision In-Sight D900

3 raisons d’automatiser davantage d’inspections en ligne avec l’in-sight D900

Au cours d’un processus de fabrication classique, de nombreuses phases ne font pas l’objet d’une inspection. Peut-être que certaines étapes du processus en ligne ne peuvent pas être automatisées, car l’inspection est trop complexe ou difficile à programmer. Peut-être que l’inspection nécessite un certain niveau de cognition, d’expertise ou de jugement humain.

Quelle que soit la raison, les produits qui ne sont pas inspectés exposent les fabricants à des rappels de produits, des inefficacités, des réusinages et d’autres résultats avec un effet négatif sur l’entreprise.

L’In-Sight D900 de Cognex est le premier système de vision qui intègre des fonctionnalités d’inspection basées sur le Deep Learning, ce qui permet aux non-programmeurs de bénéficier du pouvoir de transformation de l’intelligence artificielle (IA).

En savoir plus →

Connecteur L32 B Han de Harting

Pour une utilisation optimale de l’espace d’assemblage

L’utilisation d’un connecteur L32 B Han de Harting permet à l’utilisateur de remplacer les deux tailles d’interfaces 16 B interfaces — en économisant jusqu’à 40% d’espace d’assemblage. Il est ainsi possible de transmettre de la puissance, des signaux et des données avec moins d’interfaces et moins de composants. Elle réduit également le temps nécessaire à l’assemblage des interfaces. Le poids réduit qui en résulte profite également à un certain nombre d’autres applications, par exemple en robotique. Cette solution permet non seulement d’économiser de l’espace, mais aussi de contribuer à réduire la consommation – et est donc synonyme de conception de produits durables.

En savoir plus →

 © copyright TraceParts S.A.S 1990-2021 – Tous droits réservés


A propos de l'auteur

Helena Tomic
Helena Tomic

Marketing Specialist, TraceParts