Traceparts

Newsletter « Cool New Products » pour les ingénieurs & concepteurs #16

Mars 2021 – Un concentré des nouveaux super produits du monde de la CAO sélectionnés par TraceParts

  • Pourquoi autant d’entreprises adoptent la MBD ? – Découvrez la réutilisation des modèles 3D complets
  • Déverrouillez facilement votre porte – A l’aide de votre smartphone
  • Rencontre avec Thorsten Beitzel – Directeur Général d’igus France
  • La gamme d’adaptateurs en acier d’Eaton s’enrichit en tailles et en filetages de raccordement – Adaptateurs en acier plaqués en Dura-Kote
  • Des roulements adaptés aux servomoteurs – Les nouveauté NSK
  • Accouplement à lamelles avec un système de capteur intégré – Une solution précise, conviviale et polyvalente

Cool New Products for Engineers & Designers

Un concentré des nouveaux produits industriels
sélectionnés par TraceParts


Pourquoi autant d’entreprises adoptent la MBD ?

Découvrez la réutilisation des modèles 3D complets

« Si la définition basée sur le modèle (MBD) est une condition indispensable à la mise en place d’une entreprise basée sur le modèle, son implémentation a longtemps été freinée par de nombreuses difficultés. Mais aujourd’hui, la plupart de ces obstacles ont disparu.

Grâce aux avancées technologiques et aux normes, la MBD va s’imposer comme la méthode de conception privilégiée. »

Demander l’eBook ! →

Déverrouillez facilement votre porte

A l’aide de votre smartphone

Conçue avec précision pour la sécurité, la fiabilité et la flexibilité, la solution Made in France d’accès critique de BrightLock est conçue pour simplifier vos opérations


Découvrir le produit →

Rencontre avec Thorsten Beitzel

Directeur Général d’igus France

igus développe et produit des chaînes porte-câbles en polymère, des câbles flexibles pour le guidage de l’énergie, ainsi que des paliers lisses en polymère sans entretien.

En savoir plus →

La gamme d’adaptateurs en acier d’Eaton s’enrichit en tailles et en filetages de raccordement

Adaptateurs en acier plaqués en Dura-Kote

Standardisée pour s’adapter à presque toutes les applications de transfert de fluides hydrauliques, la gamme d’adaptateurs en acier d’Eaton s’enrichit en tailles et en filetages de raccordement. Ces adaptateurs en acier sont par défaut plaqués en Dura-Kote. Cette technologie de placage innovante garantit une protection contre la corrosion jusqu’à 10 fois supérieure aux normes SAE, empêchant la rouille rouge pendant un minimum de 720 heures.

En savoir plus →

Des roulements adaptés aux servomoteurs

Les nouveauté NSK

Grâce au développement de graisses spéciales et d’un joint extrêmement efficace à faible frottement, ces roulements à billes NSK sont parfaitement adaptés aux besoins spécifiques des servomoteurs

En savoir plus →

Accouplement à lamelles avec un système de capteur intégré

Une solution précise, conviviale et polyvalente

Cet accouplement intelligent de R+W nommé « AIC » est un accouplement standard mais amélioré grâce à un capteur intégré qui permet de mesurer : le couple, la vitesse, les accélérations, les vibrations et en option les forces axiales. Les données de mesure sont traitées directement à partir de l’accouplement via une puce qui permet de transmettre les informations par Bluetooth sur une application mobile. A l’aide de plusieurs diagrammes évolutifs, vous pouvez suivre les données mesurées en temps réel et si besoin effectuer une sauvegarde.

En savoir plus →

 © copyright TraceParts S.A.S 1990-2021 – Tous droits réservés

A propos de l'auteur

Helena Tomic
Helena Tomic

Marketing Specialist, TraceParts