Traceparts

Newsletter « Cool New Products » pour les ingénieurs & concepteurs #14

Janvier 2021 – Un concentré des nouveaux super produits du monde de la CAO sélectionnés par TraceParts

  • Guide de sélection de CAO 3D mécanique – Recevez votre Guide de l’acheteur CAO 3D
  • RELAIS STATIQUES RÉSISTANTS ET POLYVALENTS – Les relais de la nouvelle série GN+ Performance proposés par Crouzet offrent un niveau d’immunité élevé
  • CONNECTEURS RJ45 – À ASSEMBLER SANS OUTILS
  • TOUT COMMENCE PAR UN MOTEUR ÉCOÉNERGÉTIQUE – Par Yves Jamet, directeur du marketing de WEG France SAS
  • SYSTÈME TROIS AXES FLEXIBLE – Proposé par Hiwin, le système trois axes HS3 combine intelligemment standardisation et individualité
  • COURROIE SYNCHRONE À COUPLE ÉLEVÉ POUR APPLICATIONS INDUSTRIELLES – Gates lance la courroie PowerGrip GT4, une nouvelle courroie synchrone à couple élevé en élastomère d’éthylène

TraceParts

Facebook
Twitter
Linkedin

 

Un concentré des nouveaux supers produits du monde de la CAO sélectionnés par TraceParts.


PTC   Guide de sélection de CAO 3D mécanique
Recevez votre Guide de l’acheteur CAO 3D

Rédigé par les experts de Lifecycle Insights, le Guide de l’acheteur de CAO 3D mécanique vous aide à évaluer et à sélectionner le logiciel qui répond le mieux aux besoins de votre organisation.

De cette façon, vous serez assuré d’avoir une équipe plus productive, plus innovante et plus compétitive.
Demandez votre guide

   
Crouzet   RELAIS STATIQUES RÉSISTANTS ET POLYVALENTS
Les relais de la nouvelle série GN+ Performance proposés par Crouzet offrent un niveau d’immunité élevé

Prêts à être installés grâce à leur joint thermique autocollant intégré, les relais de la nouvelle série GN+ Performance proposés par Crouzet offrent un niveau d’immunité plus élevé (transitoires rapides et ondes de choc).  Ils sont dotés de la même puissance que ceux de la génération précédente mais disposent d’un design plus léger, idéal pour les environnements sévères, et d’un couvercle modulable permettant d’utiliser les versions IP00 et IP20 dans une même référence. 
En Savoir Plus…

   
HARTING FRANCE   CONNECTEURS RJ45
À ASSEMBLER SANS OUTILS

Avec le nouveau RJ Industrial MultiFeature, Harting répond parfaitement aux souhaits et besoins des clients pour une installation encore plus facile sur le terrain
En Savoir Plus…

   
WEG   TOUT COMMENCE PAR UN MOTEUR ÉCOÉNERGÉTIQUE
Par Yves Jamet, directeur du marketing de WEG France SAS

Dans cet article, Yves Jamet, directeur du marketing de WEG France SAS, explique comment les entreprises industrielles peuvent aider à réaliser les objectifs efficacité énergétique que la France s’est fixés

Lire l’article…

   
HIWIN   SYSTÈME TROIS AXES FLEXIBLE

Proposé par Hiwin, le système trois axes HS3 combine intelligemment standardisation et individualité

La base de ce système trois axes HS3 est un double axe HD HIWIN dans la direction X. Celui-ci garantit un positionnement à la fois rapide et précis. Une table linéaire de la série HT-B est installée sur l’axe Y. 
En Savoir Plus…

   
Gates   COURROIE SYNCHRONE À COUPLE ÉLEVÉ POUR APPLICATIONS INDUSTRIELLES

Gates lance la courroie PowerGrip GT4, une nouvelle courroie synchrone à couple élevé en élastomère d’éthylène

Dans sa catégorie, la PowerGrip GT4 proposée par Gates possède la plus grande capacité de puissance transmissible du marché. La combinaison d’une plage de température étendue et d’une meilleure résistance aux produits chimiques fournit des performances globales nettement supérieures.
En Savoir Plus…


 

TraceParts S.A.S – Parc Eco Normandie – 76430 Saint Romain – France
Téléphone +33(0)232 794 426 – info@traceparts.com – www.traceparts.com
RCS : Le Havre – SIRET : 433 949 625 000 19
Numéro de TVA intracommunautaire : FR53433949625

© copyright TraceParts 2021 – Tous droits réservés

 

A propos de l'auteur

Helena Tomic
Helena Tomic

Marketing Specialist, TraceParts