Traceparts

Cool New Products Newsletter #9

Produktneuheiten
Neue Produkte von Mouser, Traco Power, OnRobot, Sensata

TraceParts Facebook Twitter Linkedin
 
Topaktuelle Informationen über die neuesten Produkte und Services für die Fertigungsindustrie – zusammengestellt von TraceParts.

Mouser   Leistungs-Steckverbinder für raue Umgebungen

Innen befestigte Abdeckungen für Schutzart IP65/77 in verschiedenen Größen und Konfigurationen erhältlich, darunter 6B, 10B, 16B und 24B mit oder ohne Rahmen. Geeignet für industrielle Steckverbinder in Standard-Gehäusen, die in besonders anspruchsvollen Umweltbedingungen zum Einsatz kommen.
weiterlesen…
   
Traco Power   TEA-SERIE

Mit der TEA-Serie bieten wir drei ungeregelte 1-Watt-DC/DC-SIL-Wandler an, die für geringe Kosten bei hoher Qualität optimiert sind. Die neue Serie zeichnet sich durch einen einfachen aber effektiven Aufbau aus, mit dem sich die Komponenten- und Arbeitskosten minimieren lassen, unter anderem durch ein vollständig automatisiertes Herstellungsverfahren.
Erfahren Sie mehr…

   
OnRobot   Soft Gripper mit flexiben aufsätzen

Mit dem Soft Gripper bringt OnRobot eine flexible Greiferlösung auf den Markt, die auch empfindliche Lebensmittel automatisiert handhaben kann.
weiterlesen…
   
Sensata   Rauscharme Halbleiterrelais

Sensata gibt die Verfügbarkeit der rauscharmen LN (Low noise)-Halbleiterrelais-Serie für die Schaltschrankmontage zur Verwendung in einer Vielzahl an Konsum- und Industriesystemen bekannt, bei denen präzise Leistungsregelung, lange Lebenszeit, Verlässlichkeit und ein geringes elektro-magnetisches Rauschen erforderlich ist.
weiterlesen…
   
 
TraceParts S.A.S. – Parc Eco Normandie – 76430 Saint Romain – Frankreich
Tel. +33(0)232 794 426 – info@traceparts.com – www.traceparts.com
Handelsregister: Le Havre – Handelsregisternummer: 433 949 625 000 19
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: FR53433949625

 ©Copyright TraceParts S.A.S 1990-2020 – Alle rechte vorbehalten