Traceparts

Cool New Products Newsletter #5

Produktneuheiten


TraceParts Facebook Twitter Linkedin
 
Topaktuelle Informationen über die neuesten Produkte und Services für die Fertigungsindustrie – zusammengestellt von TraceParts.

Conec   CONEC – Technology in Connectors
Ethernet & Power = CONEC Hybrid
  • Baugrößen B12, B17, B23, B40
  • umspritzt, konfektionierbar, Einbauflansche
  • Platz- und Kostenersparnis durch Übertragung von Daten und Leistung in einem Kabel
  • Schnellverschluss mittels Bajonett
  • IP67 Schutzgrad
weiterlesen…
   
Schneider Electric   LANGLEBIGES HUTSCHIENEN-NETZGERÄT
Metallgehäuse mit nur 84 mm Breite und Weitbereichseingang

TDK Lambda kündigt die Einführung eines Modells 48V / 480W für die preisgünstige DRB-Serie von Hutschienen-Netzgeräten mit 15W bis 480W an. Die geringe Breite des Produkts von 84 mm bietet zusätzlichen Platz für andere Hutschienenmodule oder ermöglicht ein kleineres Schaltschrankgehäuse.
Erfahren Sie mehr…

   
Pilz   MINI-PC FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN
Langzeitverfügbarer Embedded PC mit Windows oder Linux Betriebssystem

Mit der EBOX-ALN3350 hat COMP-MALL einen Mini-PC im Sortiment, der diesen Namen auch verdient. Mit 11,5 x 11,5 x 4,85 cm lässt sich die EBOX in kleinste Umgebungen integrieren. Der PC lässt sich vielseitig einsetzten, da er keinen Lüfter benötigt und nur geringer Abwärme erzeugt.– damit lässt sich die EBOX-ALN3350 für viele Anwendungen einsetzen: als Datenlogger, in der Maschinensteuerung oder als Thin-Client.
weiterlesen…
   
HNP Mikrosystems   VAKUUMTECHNIK IN DER DIGITALEN FABRIK SICHTBAR MACHEN
HYDRAULIK & PNEUMATIK

Cyber-physische Systeme sind die Protagonisten der vierten industriellen Revolution. Sie verknüpfen reale mit virtuellen Objekten, also Maschinen mit informationsverarbeitenden Systemen. Die Innovationsstufe im Vergleich zur Automatisierungswelle durch Elektronik und IT ab den 1970er Jahren ist die systemübergreifende Kommunikation. Durch sie können Energie- und Prozesskontrolle sowie vorausschauende Wartung realisiert werden – wenn die Geräte über entsprechende Schnittstellen verfügen.
weiterlesen…
   
 
TraceParts S.A.S. – Parc Eco Normandie – 76430 Saint Romain – Frankreich
Tel. +33(0)232 794 426 – info@traceparts.com – www.traceparts.com
Handelsregister: Le Havre – Handelsregisternummer: 433 949 625 000 19
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: FR53433949625

 ©Copyright TraceParts S.A.S 1990-2019 – Alle rechte vorbehalten