Traceparts

Cool New Products Newsletter #3

Produktneuheiten
Logo Facebook Twitter Linkedin






Relevante Produktneuheiten
für Konstrukteure & Entwickler
 
Erfahren Sie mehr über für den Maschinenbau relevante Produkte und Services von unseren Partnerunternehmen und verschaffen Sie sich so den vielleicht entscheidenden Wettbewerbsvorteil.

MOUSER   M23 Intercontec Signalsteckverbinder
M23-Gewinde der Baureihe 623 von TE Connectivity mit 6 bis 19 Pins, 20 A maximaler Leistung und 160 V Spannung. Für den Einsatz in Baumaschinen, Eisenbahn-/Transport-, erneuerbarer Energie- und Beleuchtungs-Applikationen.
weiterlesen…
   
M8x1 EtherCAT P Serie   CONEC – Technology in Connectors
M8x1 EtherCAT P Serie
  • Schnelle EtherCAT Kommunikation & 24 V Powerversorgung in einem Steckverbinder
  • Variable geräteseitige Anschlussmöglichkeiten (Einbauflansche Lötanschluss, SMT, THR)
  • Flexibel einsetzbar: Steckverbinder umspritzt oder konfektionierbar
  • Kompakte, platzsparende Bauform
Ihre Einkabellösung für Sensorik, Aktorik und Messtechnik

   
Rollon   TRACO POWER – TMDC 06 UND 10
Kompakte 6- und 10-Watt-DC/DC- Off-Board-Module für Industrieanwendungen in rauen Umgebungen
weiterlesen…
   
3D-LASERPROFILSENSOR   SICHERHEITSLICHTGITTER MIT BLUETOOTH-INTERFACE
Schmersal bringt erstmals ein Sicherheitslichtgitter mit integrierter Bluetooth-Schnittstelle auf den Markt. Bei dem SLC440/COM mit Bluetooth BLE (Bluetooth Low Energy) handelt es sich um ein optoelektronisches Sicherheitssystem, das alle Status- und Diagnosedaten über den Betriebszustand des Geräts auf Smartphones oder Tablets in Echtzeit zur Verfügung stellt.
weiterlesen…
 
TraceParts S.A.S. – Parc Eco Normandie – 76430 Saint Romain – Frankreich
Tel. +33(0)232 794 426 – info@traceparts.com – www.traceparts.com
Handelsregister: Le Havre – Handelsregisternummer: 433 949 625 000 19
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: FR53433949625

 ©Copyright TraceParts S.A.S 1990-2019 – Alle rechte vorbehalten