4. Das Logo
Platzieren Sie Ihr Logo an einer gut sichtbaren Stelle am Anfang der E-Mail, damit man es sofort erkennt. Fügen Sie einen Link zur Homepage Ihrer Website ein, damit die Empfänger mehr über Ihre Marke erfahren können.
5. Die Kopfzeile
Die Kopfzeile umfasst den Pre-Header, das Logo und kann ein visuelles Element wie ein Banner enthalten. Achten Sie auf Konsistenz mit Ihrer Corporate Identity und Ihrem Styleguide, um ein kohärentes Markenimage zu gewährleisten.
6. Bilder
Hochwertige, optimierte Bilder erhöhen die visuelle Attraktivität. Fügen Sie ein „ALT-Tag“ für Empfänger ein, die Bilder nur eingeschränkt sehen können und einen Link zu Ihrer Landingpage ein. Achten Sie auf ein Verhältnis von 80 % Text zu 20 % Bild, um ein Gleichgewicht zwischen Größe und Lesbarkeit zu erreichen.
7. Der Text/Körper
Ein klarer und prägnanter Text ist das A und O. Vermitteln Sie Ihre Botschaft direkt und bieten Sie einen Mehrwert, ohne unnötig auszuschweifen.
8. Call to Action (CTA)
Der CTA ist ein zentraler Bestandteil, um die Empfänger auf die gewünschten Aktionen aufmerksam zu machen. Sorgen Sie dafür, dass er visuell auffällt, strategisch am oberen Rand positioniert ist und eine überzeugende Sprache verwendet. Beschränken Sie jede E-Mail auf einen einzigen CTA, um Verwirrung zu vermeiden.
9. Die Fußzeile
Fügen Sie rechtliche Informationen und einen leicht zu findenden Link zum Abmelden ein. Dies gewährleistet die Einhaltung von Vorschriften und bietet den Empfängern die Möglichkeit, sich auf unkomplizierte Weise abmelden zu können, wenn sie dies wünschen.
Bei der Gestaltung ansprechender E-Mails müssen diese strukturellen Elemente berücksichtigt werden. Durch die Optimierung jeder einzelnen Komponente können Unternehmen ihre E-Mail-Marketingstrategie verbessern, was zu einer höheren Interaktion und Konversionsrate führt.
Nutzen Sie das Potenzial von B2B-E-Mail-Marketing