Traceparts

August 2022 – Erfahren Sie mehr über für den Maschinenbau relevante Produkte und Services von unseren Partnerunternehmen und verschaffen Sie sich so den vielleicht entscheidenden Wettbewerbsvorteil

  • Industrial IoT startet hier – Sensoren, die intelligente Systeme ermöglichen
  • Neue Design Line von Tastern – Erweiterung der SCHURTER Metal Line Familie MSM
  • Batteriemanagement-Systemlösungen – Kompakte, flexible und leistungsstarke Steckverbinder
  • Modulares Steckverbinder-System– Für den einfachen Anschluss
  • Prozessoptimierung schnell und einfach! – Durchblick in Echtzeit
  • Ultrakompakte 12-Watt-DC/DC-Wandlermodule – Im SIL-8-Metallgehäuse für platzkritische Industrieanwendungen

Cool New Products for Engineers & Designers

Neue Industriekomponenten vorgestellt von TraceParts

Industrial IoT startet hier

Sensoren, die intelligente Systeme ermöglichen

In einer vernetzten Umgebung können Maschinen und Anlagen Prozesse durch Automatisierung und Selbstoptimierung verbessern. Smarte Sensorlösungen ermöglichen digitale Transformation in Anlagen, Gebäuden und Infrastruktur und helfen Kunden dabei, leistungsstarke, kleine, präzise und sichere Lösungen zu entwickeln.


Erfahren Sie mehr

Neue Design Line von Tastern

Erweiterung der SCHURTER Metal Line Familie MSM

Mit der Design Line MSM RD erweitert SCHURTER die MSM-Familie um eine weitere Variante von mechanischen Hubtastern, deren Nutzung sowohl ein haptischer wie auch ein optischer Genuss ist.
Die neue MSM RD- Variante ist Teil der SCHURTER Metal Line mit Verwendung besonders hochwertiger Materialien.

Mehr erfahren

Batteriemanagement-Systemlösungen

Kompakte, flexible und leistungsstarke Steckverbinder

Die Batterie ist eine strategische Komponente eines jeden Elektrofahrzeugs. Alle Elektrofahrzeuge sind mit einem Batteriemanagementsystem (BMS) ausgestattet, das die Batterieladung auf intelligente Weise steuert und sie vor einem Betrieb jenseits der sicheren Grenzen schützt.
Es überwacht den Batteriesatz während der Lade- und Entladevorgänge…

Mehr erfahren

Modulares Steckverbinder-System

Für den einfachen Anschluss

Übertragung von Energie, Signalen und Daten in einem einzigen Steckverbinder.Die vernetzte Welt von heute führt zu einer hohen Komplexität und steigenden Anforderungen in der Entwicklung elektrischer Geräte. Mit OMNIMATE® 4.0 bietet Weidmüller die durchgängige und effiziente…


Mehr erfahren

Prozessoptimierung schnell und einfach!

Durchblick in Echtzeit

WeASSIST ist die innovative, branchenübergreifende Plug & Play Lösung für das umfassende und dauerhafte Monitoring aller Produktions- und Logistikprozesse – cloudbasiert, einfach installierbar, schnell nachrüstbar und breit skalierbar. Egal ob an Maschinen oder Anlagen, in der Versandlogistik oder an manuellen Arbeitsplätzen – WeASSIST von WERM…

Mehr erfahren

Ultrakompakte 12-Watt-DC/DC-Wandlermodule

Im SIL-8-Metallgehäuse für platzkritische Industrieanwendungen

Die TMR-12WI-Serie von Traco ist eine neue Modellreihe isolierter 12-Watt-DC/DC-Wandlermodule mit geregeltem Ausgang und breitem 4:1-Eingangsspannungsbereich. Das Produkt bietet eine sehr hohe Leistungsdichte von 4,73 W/cm³ in einem ultrakompakten SIL-8-Metallgehäuse, das nur 2,0 cm² (0,3 Quadratzoll) Platz auf der Leiterplatte benötigt.

Mehr erfahren


 © copyright TraceParts S.A.S 1990-2022 – Alle rechte vorbehalten

Über den Autor

Helena Tomic
Helena Tomic

Marketing Specialist, TraceParts