Traceparts


Februar 2023 – Erfahren Sie mehr über für den Maschinenbau relevante Produkte und Services von unseren Partnerunternehmen und verschaffen Sie sich so den vielleicht entscheidenden Wettbewerbsvorteil

  • LF-HF-Kabel und -Schaltungen – Für 50-Ω- und 75-Ω-Applikationen.
  • Was macht ein Pixel im 3D-Druck aus? – White Paper
  • Kompakter Induktivsensor mit großer Messdistanz – Misst zuverlässig und präzise Abstände von bis zu 10 Millimeter
  • Elektronischer Thermostat – Mehrsprachige Bedienung
  • 6080: Gerätestecker mit Netzkabel – IP54 – SCHURTER Geräteverbindung für sehr hohe Ansprüche
  • Sichere werkzeuglose Verdrahtung – Breites Anschlusstechnikportfolio bis hin zu schweren Steckverbindern

Cool New Products for Engineers & Designers

Neue Industriekomponenten vorgestellt von TraceParts

LF-HF-Kabel und -Schaltungen

Für 50-Ω- und 75-Ω-Applikationen.

Diese Produkte sind in vertikalen, rechtwinkligen oder Kantenmontage-Ausrichtungen und PCB-Anschlüssen zur Durchsteck- und Oberflächenmontage mit gemischter Technologie verfügbar. Die HF-Board-Verbinder sind für Board-to-Board- oder Cable-to-Board-, gekoppelte und Blindsteck-Applikationen verfügbar.


Mehr erfahren

Was macht ein Pixel im 3D-Druck aus?

White Paper

In diesem Whitepaper werden die Grundlagen der Projection Micro Stereolithography (PµSL) erörtert. Es wird erläutert, wie sich die Einstellung der Pixel auf den Gesamtprozess auswirkt – sie fungieren als Bausteine für jedes zu erstellende Teil und ermöglichen es uns, im Vergleich zu anderen additiven Technologien eine höhere Auflösung, Präzision und Genauigkeit zu erreichen.

Laden Sie das Whitepaper herunter

Kompakter Induktivsensor mit großer Messdistanz

Misst zuverlässig und präzise Abstände von bis zu 10 Millimeter

Der IF200 ist ein kompakter Sensor, der sich dank seiner großen Messdistanz für zahlreiche Anwendungen in der Fabrikautomation eignet, z. B. für die Kontrolle von Endlagenpositionen, die Überwachung des Rundlaufs einer Rolle oder Walze oder präzise Abstandsmessungen im Mikrometer-Bereich.

Mehr erfahren

Elektronischer Thermostat

Mehrsprachige Bedienung

Mit unterschiedlichen Messeingängen für Widerstandsthermometer, Thermoelemente und Einheitssignale sowie einem Digitaleingang sind sie innerhalb eines breiten Spektrums von Anwendungsfällen einsetzbar. Der JUMO miroTRON verfügt zusätzlich über bis zu 4 Relaisausgänge.


Mehr erfahren

6080: Gerätestecker mit Netzkabel

IP54 – SCHURTER Geräteverbindung für sehr hohe Ansprüche

Dem Schutz vor Schmutzpartikeln und Feuchtigkeit kommt zusehends eine grössere Bedeutung zu. SCHURTER lanciert mit dem Produkttyp 6080 und dem dazugehörigen V-Lock Netzkabel eine IP54-Geräteverbindung, die auch sehr hohe Ansprüche erfüllt.

Mehr erfahren

Sichere werkzeuglose Verdrahtung

Breites Anschlusstechnikportfolio bis hin zu schweren Steckverbindern

Die innovative SNAP IN-Anschlusstechnik kam erstmals in den festpoligen Einsätzen und Modulen der RockStar®-Serie zum Einsatz. Mit den HDC-Einsätzen lässt sich die Verdrahtung zuverlässiger, schneller, flexibler und einfacher durchführen. Wartungsarbeiten wurden deutlich beschleunigt.

Mehr erfahren

 © copyright TraceParts S.A.S 1990-2023 – Alle rechte vorbehalten

Über den Autor

Helena Tomic
Helena Tomic

Marketing Specialist, TraceParts