Traceparts
Emile Maurin logo

Maurin Group 于 1871 年在法国里昂成立,致力于为机械工程行业的制造商提供高端技术产品。

该集团提供专利产品,并为诸多品牌提供服务。这些品牌都因优质的产品质量在各自的专业领域得到了认可(包括 SKF、Legris、Festo 等)。

除供应零部件之外,Maurin Group 还积极推行咨询、物流和支持服务政策,进一步巩固了集团声誉。

除供应零部件之外,Maurin Group 还积极推行咨询、物流和支持服务政策,进一步巩固了集团声誉。

Maurin Group 销售三类产品:

  • Michaud Chailly 的驱动器和工具
  • Emile Maurin 的标准机械零部件、螺母和螺栓、紧固件和金属制品
  • Béné Inox 的不锈钢阀门、配件和紧固件
The Maurin Group delivers high-end technical products to all manufacturers in the mechanical engineering industry

180,000 种产品的黄金标准

人们可能会将该集团称为“产品目录发布商”。在法国很难找到一家没有使用 Maurin Group 产品目录的工程公司。40 多年来,寻找优质零部件的制造商一直将其令人印象深刻的大册书(仅 Emile Maurin 品牌的 7 个产品目录就有 2,000 多页)视为参考手册。有些人甚至把它当作制造业的《圣经》……

作为提供电子产品目录的开创者,Maurin Group 在 10 多年前也开始致力于提供 2D 和 3D 模型。

提供附加服务

首席执行官 Didier Maurin 回顾了这个做法的初衷:

“制造商一直在追求设计效率的提高。重新绘制现有的零部件不会产生任何附加价值,并且会浪费大量时间,尤其是 3D 设计阶段。

10 多年前,客户要求获得图纸和模型的现象就已经司空见惯。由于我们一直致力于满足客户的期望,因此决定让客户通过所选格式的 CAD 文件了解我们的产品。”

全面详尽:一种战略性选择

Maurin Group 的策略是尽可能缩短每个工业零部件的交付时间(即 80% 的产品都有库存)。这一策略已延伸到了 3D 模型产品目录服务中,Didier Maurin 解释道:

“我们会销售制造商生产的产品,其中很多制造商都提供了自己的 3D 模型,但针对 CAD 零部件,我们采取了与产品目录相同的策略,即向制造商提供我们所有产品的 3D 文件。这让用户可以一站式地查找到搜索的内容,而无需联系十几家制造商进行询问。”

集团网站 (www.michaud-chailly.fr、 www.emile-maurin.fr 和 www.bene-inox.com) 的产品目录目前拥有 180,000 种产品的 3D CAD 模型。

此外,所有这些模型产品目录也可以从 TraceParts 网站上获取。

若没有 TraceParts 的帮助,我们则无法做到

“我们市场领域的许多公司都在 TraceParts 网站上选择零部件,它是欧洲一流的内容提供商。特别是我们汽车和航空航天行业的重要客户,他们也会选择 TraceParts。让客户能够通过这一渠道访问我们的产品目录具有重要意义。”

Didier Maurin 解释道。

如今,Maurin Group 有一支由 6 名成员组成的强大团队,负责建模和配置工作。每个模型都带有集团产品的参考编号,并与一些数据和文件相关联,供最终用户使用。

TraceParts 会接收高质量的参数文件,其中带有中立格式的 CAD 模型。随后,TraceParts 工程师开发的特定模块会自动生成搜索引擎,以及在线创建 3D 文件的工具。

Maurin Group 发送产品的几分钟后,每种产品便都可以在 www.traceparts.com 上以任意一种 CAD 格式进行下载。网站提供了多种多样的 CAD 文件下载格式,无需人工干预,从而确保了发布数据的可靠性。

Emile maurin Mechanical standard elements

“TraceParts 认真负责,它的重大发展让我们感到非常满意,因为这可以确保我们的产品有更高的曝光度。

TraceParts 的销售和技术团队行动迅速,提供了高质量的服务。这对我们来说尤其重要,因为我们高度参与了模型的设计和分类工作。

我个人认为,TraceParts 网站是业内一个宝贵的工具。”

Didier Maurin 总结道。

更多信息:
Maurin Group 网站www.maurin.fr
TraceParts 上的 Emile Maurin CAD 数据: www.traceparts.com
联系我们: info@traceparts.com