Traceparts

TraceParts DVD 与所有主流 CAD软件无缝集成的离线零件库,标准件库,3D电子目录

用于 SOLIDWORKS、Inventor、Pro/Engineer、Solid Edge

由于无需重新绘制,TraceParts提供现成电子目录,因此可以极大地提高您的设计效率。

为您的工程师和设计人员提供触手可及的高品质 CAD 零件模型,让他们集中精力为您的公司产品增值!

TraceParts 不只是一个简单的3D零件库!

TraceParts DVD for CATIA, SolidWorks, Inventor, Pro/Engineer, Solid Edge

内容包含1亿多个3D零件数据,从各国的标准件库到各领域知名的供应商3D电子目录应有尽有。
TraceParts 为机械设计、机械制造、电气工程、航空航天 、汽车行业的每一位机械工程师,设计人员提供了多门类的海量数字3D零件模型资源:紧固件、轴承、轴和联轴器、弹簧、齿轮、挠性驱动和传动装置、支撑和定位 元件、电机,减速机、法兰、变径、弯头、气压和液压配件、气缸和附件、工装夹具、模具和快速铰接夹,断路器,连接器…包括数千份3D电子目录。

CAD 兼容性: 您可以 直接从 CAD 软件 访问 TraceParts DVD,将您所选定的零件以 原始 3D 格式连带 相应的 BoM 属性 (零部件名称、订单编号、制造商名称、标准、重量…)一起自动插入到您的组件中。

快速查找: 您可以使用不同搜索方式查找零件、按分类或按供应商查找,快速浏览庞大的零件库,标准件库和3D 电子目录:在第一时间正确地将零件模型输出到CAD软件中。

2D 查看: 一旦选择了一个 3D 零件模型,您可选择生成 DWG 或 DXF 格式的所有 2D 视图。

TPDVD-partfinder


PDM/ERP 整合:  TraceParts 提供与 SOLIDWORKS PDMWorks 和 Autodesk Vault 以及 Productstream的一体化无缝集成整合。还可与更多其它的 PDM 和 ERP 集成(比如 Smarteam )。

用户自定义 : 专业版中的可选模块允许您 将 TraceParts 与一个外部数据源连接在一起, 然后 将 PDM 或 ERP 类型的定制属性接口(内部参考号、价格、零部件状态等)直接关联到来自供应商的3D 电子目录标准数据库。TraceParts 专业版还包括 “管理自己的零部件” 高级功能,它允许您将自己的原始3D模型导入到 TraceParts DVD 零件库(适用于 SOLIDWORKS 和 Solid Edge)中。

更新:  单独维护合同下 允许您下载最新零部件 3D 电子目录并更新应用程序和 CAD 驱动程序。

TraceParts 拥有来自各行业的知名零部件供应商的 1亿个CAD零件数据,包括:

Allied Electronics, Béné Inox, ELESA, Emile Maurin, Georg Fischer, Parker Legris, Item, Igus, INA/FAG, Michaud Chailly, Norelem, RS Components, TE Connectivity, Trelleborg, Schneider Electric, Siemens, XingChen 等。

原始 CAD 格式

无限兼容性
利用TraceParts 创建的零件库和电子目录提供了兼容多种 CAD 的模型,可以被整合到现有的全球大部分 CAD 系统中。20 多年来,TraceParts 已经与所有领先的 CAD 原厂建立了伙伴关系。这确保了与最新相关版本的兼容性,并拉近了与他们研发和营销部门的关系。

TraceParts 与所有领先的 CAD 和 PLM 原厂建立了长期的紧密合作伙伴关系: