Traceparts

La newsletter #170 de la communauté d’ingénieurs concepteurs de TraceParts 

Septembre 2022 – Nouveaux catalogues de composants disponibles sur la plateforme de contenu CAO TraceParts : Device Technologies Inc., GCT, Blickle, Lemo, Meccania.

TraceParts Newsletter #170 Nouveaux composants fournis par Device Technologies Inc., GCT, Blickle, Lemo, Meccania

 
TraceParts

Catalogues : nouveautés et mises à jour | Septembre 2022

Cliquez sur l’un des catalogues ci-dessous et découvrez les composants que vous pouvez maintenant utiliser dans vos projets de conception.

 

Device Technologies Inc.

Device Technologies Inc.

Design & manufacture of best-in-class grommet edging, edge trim, door/window seals, & fibre radius control modules (cable waterfalls).

Nouveaux Composants

  • Spring-Fast® Grommet Edging: SL Series
  • Seal-Fast™ D Series Edge Seal
  • Colliers-Spring-Fast® Grommet Edging: BT Series
Voir Catalogue →

Spring-Fast® Grommet Edging: SL Series

 

GCT

GCT

Fabricant de produits d’interconnexion électronique essentiels, de connecteurs de circuits imprimés sur mesure et d’assemblages de câbles personnalisés.

Nouveaux Composants

  • Connecteurs USB3.2 Gen 2, Type C

  • Connecteurs USB, Type A, Edge mount

  • Connecteurs USB, Type A, 0

Connecteurs USB3.2 Gen 2, Type C

Voir Catalogue →
 

Blickle

Blickle

Roues et Roulettes

Nouveaux Composants

  • Roulette pivotante en tôle d’acier, version mi-lourde, platine à visser
  • Roulette fixe en tôle d’acier, version mi-lourde, platine à visser
  • Roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique 

Roulette pivotante en tôle d’acier, version mi-lourde, platine à visser

Voir Catalogue →
 

LEMO

LEMO

Fabricant de connecteurs

Nouveaux Composants

  • Fixed receptacle, nut fixing (IP 50)
  • Fixed receptacle, nut fixing (back panel mounting) (IP 50)
  • Straight plug, cable collet (IP 50)
Voir Catalogue →

Fixed receptacle, nut fixing (IP 50)

 

MECCANIA

MECCANIA

Production of industrial automation systems

Nouveaux Composants

  • E01.1 – Base extrusion 45X45
  • C01.3 – Base extrusion 40×80
  • A01.1 – Base extrusion 50×50
Voir Catalogue →

E01.1 - Base extrusion 45X45

 

Quoi de neuf dans le monde de la CAO ?

en partenariat avec CAO.fr

Xometry améliore son service de tôlerie avec plus d'options de fabrication et de meilleurs devis instantannés

Xometry améliore son service de tôlerie avec plus d’options de fabrication et de meilleurs devis instantannés

La place de marché de fabrication digitale Xometry Europe propose désormais une gamme de services de tôlerie nettement améliorée. Vous pouvez choisir parmi plus de 20 options de matériaux sur www.xometry.eu, notamment l’acier, l’acier inoxydable et différents alliages d’aluminium. 

En savoir plus →
 

PTC nommé leader mondial dans la nouvelle étude de la PAC sur les travailleurs connectés

PTC nommé leader mondial dans la nouvelle étude de la PAC sur les travailleurs connectés

PTC (NASDAQ : PTC) annonce que, pour la quatrième année consécutive, elle a été nommée leader mondial et meilleur fournisseur pour sa suite de solutions de réalité augmentée (RA) Vuforia® dans le rapport Innovation RADAR de PAC. Le rapport complet, intitulé « Open Digital Platforms for the Industrial World 2022 », est disponible ici.

En savoir plus →

ADM21 et Moxa lancent une nouvelle série de switchs manageables pour une installation facile dans les armoires de commande

ADM21 et Moxa lancent une nouvelle série de switchs manageables pour une installation facile dans les armoires de commande

Moxa, fournisseur et leader des solutions réseau industrielles, informatiques et d’automatisation, aide à activer la connectivité de l’Internet des objets industriel (IioT). Les Switchs Ethernet industriels de la série EDS-400/G4000 dévoilent un nouveau chapitre de la mise en réseau industrielle.

En savoir plus →

 

facebook
 

twitter
 

youtube

linkedin

TraceParts S.A.S.
Parc Eco Normandie
76430 Saint Romain – France

E-Mail: info@traceparts.com
Web: www.traceparts.com
Phone. +33(0)232 794 426

RCS : Le Havre – SIRET : 433 949 625 000 19
Numéro de TVA intracommunautaire : FR53433949625

© copyright TraceParts S.A.S 2022 – Tous droits réservés

A propos de l'auteur

Mia Sokic
Mia Sokic

Junior Digital Marketing Specialist, TraceParts

Autres articles similaires