Traceparts

Newsletter “Cool New Products” pour les ingénieurs & concepteurs #57

Octobre 2024 – Un concentré des nouveaux super produits du monde de la CAO sélectionnés par TraceParts

  • Raccords arrière en compositeSupport de connecteur léger
  • Volants en aluminiumUne prise en main ergonomique
  • Compteur d’eau non intrusif communiquantDébitmètre ultrasons LoRaWAN et Modbus
  • Séries TXOAlimentations CA/CC à boîtier ouvert pour applications industrielles sensibles aux coûts
  • Micron+, le fondoir le plus efficace du marchéLe bac à colle thermofusible conçu pour l’industrie 4.0
  • Des innovations au-delà du produit standardSolutions de connectivité personnalisées
Cool New Products for Engineers & Designers


Cool New Products for Engineers & Designers


Un concentré des nouveaux produits industriels
sélectionnés par TraceParts


Raccords arrière en composite

Support de connecteur léger

Les raccords arrières en composite d’Amphenol PCD sont disponibles en version droite sans finition, en version coudée (90°) sans finition et en version anneau de baguage fendu sans finition. Pour les applications aérospatiales commerciales, y compris les cockpits, les cabines, les schémas de câblage et l’avionique.

En savoir plus !
Volants en aluminium

Une prise en main ergonomique

Les nouveaux volants en aluminium de KIPP se distinguent à la fois par leur esthétique et par leur ergonomie et leur sécurité d’utilisation. Grâce à leur design innovant, ces éléments de commande sont particulièrement faciles à utiliser et s’intègrent parfaitement à un processus de fabrication. L’utilisateur a le choix entre six modèles de tailles différentes et deux coloris.

En savoir plus
Compteur d’eau non intrusif communiquant

Débitmètre ultrasons LoRaWAN et Modbus

Le F3R adopte le principe de la mesure du temps de transit par ultrasons, combinée à la technologie brevetée de l’algorithme d’écoulement, pour effectuer une mesure précise de l’écoulement des fluides dans le tuyau. Le produit est compact tout-en-un, ce qui rend l’installation simple et pratique, seules 4 étapes sont nécessaires.

En savoir plus
Séries TXO

Alimentations CA/CC à boîtier ouvert pour applications industrielles sensibles aux coûts

Les TXO 45, TXO 60 et TXO 120 sont trois séries d’alimentation CA/CC à boîtier ouvert de 45 à 120 W dotées d’un système d’isolation renforcé de 3000 V CA. Notre gamme TXO est conçue spécifiquement pour fournir des alimentations industrielles économiques sous forme compacte.

Learn More
Micron+, le fondoir le plus efficace du marché

Le bac à colle thermofusible conçu pour l’industrie 4.0

MICRON+ continue d’être l’unité de fusion la plus efficace du marché, consommant 30 % de moins que les unités similaires et intégrant des avantages telles que le chauffage séquentiel. « Le principe qui nous guide est la simplicité. Nous souhaitons concevoir des unités très puissantes et performantes, mais extrêmement faciles à utiliser », explique Fernando Múgica, directeur de la production/SAT de Meler.

En savoir plus
Des innovations au-delà du produit standard

Solutions de connectivité personnalisées

Bien que les produits standard de la gamme de Binder conviennent à la plupart des applications, ils ne conviennent pas à toutes. Dans ce cas, l’expertise du fabricant de Neckarsulm en matière de solutions entre en jeu: à savoir par la conception de connecteurs exclusifs parfaitement adaptés à l’application.

En savoir plus

A propos de l'auteur

TraceParts
TraceParts

TraceParts est l'une des principales plateformes de contenu CAO au monde pour l'ingénierie, les équipements industriels et la conception de machines. TraceParts offre des services marketing de génération de leads très ciblés à des centaines de clients de toutes tailles et de tous les secteurs, via une puissante API basée sur le cloud et des applications SaaS telles que des bibliothèques de composants 3D, des catalogues de produits et des configurateurs de produits.