Traceparts

Newsletter “Cool New Products” pour les ingénieurs & concepteurs #43

Août 2023 – Un concentré des nouveaux super produits du monde de la CAO sélectionnés par TraceParts

  • Interconnextions de barre-bus et WTB SW1 de MolexAvec la technologie de prise COEUR pour une intensité maximale admissible.
  • Borne WAGO TOPJOB®S Mini40% plus petite mais 100% ressort
  • Découvrez les Edge DevicesPlateformes conçues pour répondre aux enjeux de la convergence IT/OT !
  • Borne de connexion compacte Pour les petits espaces
  • Microscope stéréo optiquePour les applications nécessitant des images de haute qualité
  • Outils de simulation 3D conçus pour l’usine 4.0Un rendu fidèle du futur environnement


Cool New Products for Engineers & Designers

Un concentré des nouveaux produits industriels
sélectionnés par TraceParts

avec la participation de www.pei-france.com et www.cao.fr

Interconnextions de barre-bus et WTB SW1 de Molex

Avec la technologie de prise COEUR pour une intensité maximale admissible.

Ces connecteurs disposent de plusieurs faisceaux de contact avec une intensité maximale admissible, fournissant une faible résistance de contact, une faible chute de tension et une génération de chaleur minimale à l’interface de contact. Les pinces à ressort en acier inoxydable à vérrouillage positif aident à sécuriser l’accouplement afin d’éviter que les ensembles de câbles ne reculent des broches en raison de vibrations, de chocs ou d’une mauvaise manipulation.

En savoir plus

Borne WAGO TOPJOB®S Mini

40% plus petite mais 100% ressort

Avec la borne TOPJOB®S Mini, WAGO élargit sa gamme de bornes sur rail TOPJOB®S, avec une version miniature qui conserve toutes les fonctionnalités de sa grande sœur. Grâce à son design incroyablement compact, le raccordement à l’intérieur des boîtes étroites des moteurs ou des pompes devient simple et rapide.

En savoir plus

Découvrez les Edge Devices

Plateformes conçues pour répondre aux enjeux de la convergence IT/OT !

Disposant d‘une large variété d‘interfaces, le Edge Controller s‘intègre parfaitement dans l‘architecture de tout système industriel. Les nombreux protocoles de communication supportés lui permettent non seulement d‘assurer la collecte des données, mais également le pilotage des sous-systèmes. Basé sur la plateforme matérielle des terminaux tactiles Touch Panel 600, il en hérite notamment le processeur quad core et le firmware, et donc l‘ensemble des fonctionnalités, telles que les fonctions de cybersécurité et la connectivité Cloud.

En savoir plus

Borne de connexion compacte

Pour les petits espaces

La borne de connexion 2773 Inline Push Wire de Wago est idéale pour connecter des fils dans les plus petits espaces. Il suffit de dénuder le conducteur et de l’insérer dans la borne, sans outils – le point de serrage est solidement connecté de manière rapide grâce à la technologie à ressort push-in Cage clamp. Particulièrement compacte avec une longueur de seulement 29 mm, elle convient aux applications jusqu’à 32 A et a une gamme de sections allant jusqu’à 4 mm².

En savoir plus

Microscope stéréo optique

Pour les applications nécessitant des images de haute qualité

Vision Engineering, fournisseur de solutions innovantes d’inspection, de métrologie et de visualisation numérique 3D, a annoncé le lancement du microscope Mantis 3è génération, le dernier ajout à sa gamme primée la plus vendue de microscopes stéréo optique ergonomiques. Mantis est utilisé sur des dizaines de milliers de sites de R&D, de fabrication et d’analyse à travers le monde et repousse les limites du confort au travail.

En savoir plus

Outils de simulation 3D conçus pour l’usine 4.0

Un rendu fidèle du futur environnement

Le secteur de la production en agroalimentaire est en pleine mutation grâce à la transformation digitale. Aussi, pour rester compétitives et évolutives, les entreprises et les fabricants doivent faire face à des changements complexes et innovants au sein de leur ligne de production. En complément de ses solutions clés en main destinées à l’automatisation des flux de production et logistiques, et afin d’optimiser ses services, FlexLink accompagne les industries agroalimentaires vers la digitalisation des procédés.

En savoir plus

 © copyright TraceParts S.A.S 1990-2023 – Tous droits réservés


A propos de l'auteur

TraceParts
TraceParts

TraceParts est l'une des principales plateformes de contenu CAO au monde pour l'ingénierie, les équipements industriels et la conception de machines. TraceParts offre des services marketing de génération de leads très ciblés à des centaines de clients de toutes tailles et de tous les secteurs, via une puissante API basée sur le cloud et des applications SaaS telles que des bibliothèques de composants 3D, des catalogues de produits et des configurateurs de produits.