Traceparts

Newsletter “Cool New Products” pour les ingénieurs & concepteurs #38

Mars 2023 – Un concentré des nouveaux super produits du monde de la CAO sélectionnés par TraceParts

  • Thermistances à puce CMS NTC Composants céramiques homologués AEC-Q200.
  • Une CAO puissante pour imaginer encore mieux ! Découvrez les nouveautés TopSolid
  • Concevoir un moteur électriqueLogiciel intégré d’analyse multiphysique
  • Nouvelle gamme d’axes linéaires Nadella Téléchargez la brochure
  • Connecteurs en acier inoxydableRésistant aux environnements corrosifs
  • Capteurs de profil Intelligents, simples et précis


Un concentré des nouveaux produits industriels
sélectionnés par TraceParts

avec la participation de www.pei-france.com et www.cao.fr

Thermistances à puce CMS NTC

Composants céramiques homologués AEC-Q200.

Doté d’une construction robuste avec des raccordements polymères flexibles, ce qui permet d’obtenir une solution fiable et stable dans les environnements de cycle thermique en tenant compte des conceptions de circuits imprimés rigides ou de montage sur circuit flexibles.

En savoir plus

Une CAO puissante

pour imaginer encore mieux !

Découvrez les nouveautés TopSolid

  • Faites vivre une expérience inédite à vos clients avec les rendus réalistes inégalés d’Adobe Substance 3D®
  • Gagnez du temps avec la nouvelle recherche de commande
  • Boostez votre productivité avec l’arbre des pièces et la modification rapide de propriétés
  • Évaluez rapidement les surfaces de revêtement (peintures, …) de vos conceptions
  • Accélérez la mise en production avec une mise en barre améliorée

En savoir plus

Concevoir un moteur électrique

Logiciel intégré d’analyse multiphysique

Ansys Motor-CAD permet d’analyser rapidement les concepts de moteurs et les topologies multiphysiques, afin de produire des conceptions optimisées basées sur des modèles, avec solveurs électromagnétiques, thermiques et mécaniques intégrés.

Tester maintenant

Nouvelle gamme d’axes linéaires Nadella

Téléchargez la brochure

Précision, fiabilité et durabilité pour tout type d’application. Matériaux de haute qualité, personnalisation des détails, grande variété de tailles et de configurations disponibles et pré-étudié pour composer des systèmes multi-axes. Téléchargez le nouveau catalogue pour découvrir tous les avantages.

Télécharger maintenant

Connecteurs en acier inoxydable

Résistant aux environnements corrosifs

Binder, fournisseur leader des connecteurs circulaires industriels, propose des produits M5, M8 et M12 pour le câblage de capteurs, dotés de bagues de verrouillage filetées et d’autres éléments en acier inoxydable. Contrairement aux connecteurs classiques, dont les bagues de verrouillage sont nickelées et les pièces du boîtier en zinc ou en laiton moulé sous pression, ils peuvent être utilisés dans des conditions nécessitant explicitement une résistance à la corrosion.

En savoir plus

Capteurs de profil

Intelligents, simples et précis

Compacts et simples d’utilisation avec des outils de mesure directement intégrés, les capteurs de profil intelligents de la gamme OX de Baumer effectuent des analyses dans de nombreux domaines d’application, du positionnement des robots au contrôle-qualité. Les versions avec faisceau laser bleu offrent une haute précision

En savoir plus

 © copyright TraceParts S.A.S 1990-2023 – Tous droits réservés  


A propos de l'auteur

Helena Tomic
Helena Tomic

Marketing Specialist, TraceParts