Traceparts

Newsletter “Cool New Products” pour les ingénieurs & concepteurs #37

Février 2023 – Un concentré des nouveaux super produits du monde de la CAO sélectionnés par TraceParts

  • Connecteurs FPC à carte BM57Conception entièrement blindée contre les dommages lors de l’accouplement.
  • Moteur de fusée imprimé en 3DDécouvrez le RDRE
  • Borne WAGO TOPJOB®S Mini 40% plus petite mais 100% ressort
  • Capteur de mesure de niveau en continuPour encore plus de médias
  • Barrières lumineuses de sécuritéPour les postes de contrôle et le travail manuel
  • Système de multi-serrageAdapté à toutes les tailles de pièces


Cool New Products for Engineers & Designers

Un concentré des nouveaux produits industriels
sélectionnés par TraceParts

avec la participation de www.pei-france.com et

Connecteurs FPC à carte BM57

Conception entièrement blindée contre les dommages lors de l’accouplement.

Ces connecteurs compacts transportent jusqu’à 5 A de courant et 10 broches de signal. Ils conviennent à une variété d’appareils électroniques portatifs, y compris les smartphones, les ordinateurs portables, les tablettes, les consoles de jeu et les wearables.

En savoir plus

Moteur de fusée imprimé en 3D

Découvrez le RDRE

L’organisation spatiale américaine a développé et testé avec succès le premier moteur de fusée à détonation rotative à grande échelle, ou RDRE, qui, selon elle, pourrait changer considérablement la façon dont les futurs systèmes de propulsion sont construits.

En savoir plus

Borne WAGO TOPJOB®S Mini

40% plus petite mais 100% ressort

Avec la borne TOPJOB®S Mini, WAGO élargit sa gamme de bornes sur rail TOPJOB®S, avec une version miniature qui conserve toutes les fonctionnalités de sa grande sœur. Grâce à son design incroyablement compact, le raccordement à l’intérieur des boîtes étroites des moteurs ou des pompes devient simple et rapide.

En savoir plus

Capteur de mesure de niveau en continu

Pour encore plus de médias

La mesure de niveau en continu est désormais plus pratique et plus facile. Le nouveau capteur potentiométrique CombiLevel PLP70 IO-Link s’adapte automatiquement à des fluides extrêmement diversifiés, même pâteux, colmatants ou moussants.
Il détecte également les fluides à très faible conductivité (à partir de 5 µS/cm).

En savoir plus

Barrières lumineuses de sécurité

Pour les postes de contrôle et le travail manuel

Automation24 propose des barrières lumineuses de sécurité du fabricant Datalogic pour presque tous les postes de contrôle et de travail manuel courants pouvant présenter un risque pour le personnel opérant. Les machines se chargent d’une grosse partie du travail dans divers procédés de fabrication.

En savoir plus

Système de multi-serrage

Adapté à toutes les tailles de pièces

Kipp lance un système de multi-serrage de largeur 50 qui permet un serrage fiable des pièces les plus diverses. Il est adapté à toutes les tailles de pièces et offre des forces de serrage très élevées. La denture assure une répétition précise. En outre, la conversion du serrage simple au serrage multiple peut être effectuée rapidement et facilement.

En savoir plus

 © copyright TraceParts S.A.S 1990-2023 – Tous droits réservés

A propos de l'auteur

Helena Tomic
Helena Tomic

Marketing Specialist, TraceParts