Traceparts

Newsletter “Cool New Products” pour les ingénieurs & concepteurs #32

Septembre 2022 – Un concentré des nouveaux super produits du monde de la CAO sélectionnés par TraceParts

  • La simulation en temps réel5 mesures utiles pour votre processus de conception 
  • Blocs d’alimentation compacts EntrelecUne conception économique pour les connexions d’alimentation.
  • Soutenir et rationaliser l’innovationWebinaire Siemens
  • Solutions de capteurs pour applications industrielles diversifiées Brochure Sensata
  • Boîtier de montage profilé au design arrondiSix variantes
  • Actionneurs électriquesSouplesse d’application, précision et répétabilité

Cool New Products for Engineers & Designers

Un concentré des nouveaux produits industriels
sélectionnés par TraceParts

avec la participation de www.pei-france.com

La simulation en temps réel

5 mesures utiles pour votre processus de conception

En incorporant la simulation en temps réel au processus de conception de produit, dans l’ensemble de l’entreprise, les ingénieurs peuvent améliorer leur rendement. La combinaison de la conception et de l’analyse permet de réduire le nombre d’itérations et de boucles et de mettre plus rapidement votre produit sur le marché.

Demander l’eBook

Blocs d’alimentation compacts Entrelec

Une conception économique pour les connexions d’alimentation.

Disposant d’une plage de courant nominal de 150 A à 520 A et d’une conception compacte avec un boîtier en aluminium optimisé, ces blocs d’alimentation fournissent une solution économique pour les connexions d’alimentation.

En savoir plus

Soutenir et rationaliser l’innovation

Webinaire Siemens

Les entreprises ne peuvent pas se limiter à documenter les exigences ou à les gérer à l’aide de feuilles de calcul. En effet, pour avoir un réel impact sur le développement, ces exigences doivent être intégrées afin d’améliorer le processus décisionnel tout au long de la chaîne de conception

Regarder le webinaire

Solutions de capteurs pour applications industrielles diversifiées

Brochure Sensata

Des applications diversifiées telles que les gros et petits appareils électroménagers, les équipements médicaux, l’automobile et les chemins de fer doivent effectuer des tâches de précision de haute qualité pour prévenir les risques ou blessures potentiels et protéger la réputation de la marque des fabricants.

Télécharger la brochure

Boîtier de montage profilé au design arrondi

Six variantes

Le modèle CG 109 47 se compose de deux demi-coques emboîtées l’une contre l’autre, qui contiennent des détails pratiques, comme par exemple des rainures de guidage servant à l’insertion de cartes Europe de 100mm ou de plaques de montage.

En savoir plus

Actionneurs électriques

Souplesse d’application, précision et répétabilité

Alors qu’un seul type de vis d’actionneur électrique est généralement disponible sur le marché, les actionneurs à tige, précis et hautement répétables SPRA, proposent trois technologies de vis.

En savoir plus

 © copyright TraceParts S.A.S 1990-2022 – Tous droits réservés

A propos de l'auteur

Mia Sokic
Mia Sokic

Junior Digital Marketing Specialist, TraceParts