Traceparts

Newsletter “Cool New Products” pour les ingénieurs & concepteurs #24

Janvier 2022 – Un concentré des nouveaux super produits du monde de la CAO sélectionnés par TraceParts

  • Du nouveau dans le logiciel de FAO ! – De la conception à la fabrication additive
  • Module de surveillance des courants – Résiduels ou de charge
  • Vis à billes NSK – Elle stimulent la production innovante d’énergie dans une centrale houlomotrice
  • CPompe intelligente à moteur ventilé de Wilo – Wilo-Stratos Giga 2.0 est la première pompe intelligente à moteur ventilé
  • Scanner laser 2D/3D de haute performance – série scanCONTROL 30xx
  • Résoudre les problèmes d’interférences – Caméra acoustique de précision

Cool New Products for Engineers & Designers

Un concentré des nouveaux produits industriels
sélectionnés par TraceParts

avec la participation de www.pei-france.com

Du nouveau dans le logiciel de FAO !

De la conception à la fabrication additive

Améliorez votre productivité en vous dotant de fonctionnalités d’usinage, d’outillage, de tôlerie et de fabrication additive. Votre usinage n’en sera que plus efficace et la conception de vos trajectoires d’outils s’en trouvera améliorée.

Solution Creo de FAO

Module de surveillance des courants

Résiduels ou de charge

Spécialiste de la coupure de sécurité, de la commutation de sources, de la conversion d’énergie et de la mesure, Socomec lance un module pour son système de mesure Diris Digiware : le module Diris Digiware R-60

En savoir plus →

Vis à billes NSK

Elle stimulent la production innovante d’énergie dans une centrale houlomotrice

L’énergie houlomotrice constitue la plus grande ressource inexploitée d’énergie renouvelable sur terre. En captant l’énergie contenue dans le mouvement des vagues, on pourrait produire de l’électricité pour les générations futures. La start-up suédoise Ocean Harvesting a mis au point une technologie révolutionnaire d’énergie houlomotrice susceptible de libérer cette ressource. Ce système innovant utilise les vis à billes haute résistance de NSK pour convertir le mouvement linéaire de haut en bas produit par la houle en un mouvement de rotation entraînant le générateur.

En savoir plus →

Pompe intelligente à moteur ventilé de Wilo

Wilo-Stratos Giga 2.0 est la première pompe intelligente à moteur ventilé

La pompe Wilo-Stratos Giga 2.0, première pompe intelligente à moteur ventilé de Wilo, inclut des interfaces analogiques et numériques pour l’intégration dans les systèmes d’automatisation des bâtiments. Elle offre un réglage et une visualisation des données en local par le biais de dispositifs mobiles via Bluetooth, une transparence maximale grâce aux données d’exploitation pour l’analyse et l’optimisation de la pompe et du système global.

En savoir plus →

Scanner laser 2D/3D de haute performance

série scanCONTROL 30xx

Les scanners laser de la série scanCONTROL 30xx de Micro-Epsilon sont conçus pour les tâches de mesure dynamiques avec des exigences élevées en termes de résolution et de précision. Ils sont généralement utilisés dans l’automatisation, la surveillance de production et de processus et le contrôle de qualité.

Le mode High Dynamic Range sélectionnable (HDR) offre en plus un réglage du temps d’exposition innovant qui permet des résultats précis même sur les surfaces exigeantes.

En savoir plus →

Résoudre les problèmes d’interférences

Caméra acoustique de précision

Lorsque TenneT, l´un des principaux opérateurs européens de réseaux de transport d´électricité, a reçu un appel de l´Agence néerlandaise des radiocommunications pour enquêter sur un problème dans l´une de ses sous-stations qui causait d´importants problèmes de communication entre les pilotes et la tour de contrôle de l´aéroport de Rotterdam-La Haye, un outil de détection innovant s´est révélé être la solution pour une réponse rapide, sûre et efficace : la caméra acoustique de précision Fluke ii910.

En savoir plus →

 © copyright TraceParts S.A.S 1990-2022 – Tous droits réservés 


A propos de l'auteur

Helena Tomic
Helena Tomic

Marketing Specialist, TraceParts