Traceparts
Certified Solution Partner - SolidWorks

En tant que partenaire technique, tous les fichiers délivrés depuis notre plateforme sont utilisables avec toutes les versions supportées par Dassault Systèmes SOLIDWORKS Corporation.

Il n’est pas nécessaire de préciser la version lors du téléchargement, le seul choix du logiciel “SOLIDWORKS” suffit.

Parfois, certaines configurations de produits ne peuvent être disponibles que pour des versions de logiciel bien spécifiques. Quand c’est le cas, la version appropriée est précisée dans la liste des formats CAO.

En fonction du type de produits, nous fournissons soit un fichier au format .sldprt, pour les fichiers pièce, soit un fichier au format .sldasm, pour les fichiers assemblage, ainsi que les divers fichiers utilisés par cet assemblage. Quel que soit le format, les informations de nomenclature sont ajoutées aux propriétés du fichier principal.

Pour les valeurs de nomenclature communes à la majorité du contenu, telles que la référence, le fournisseur ou la désignation, elles possèdent toujours un identifiant identique pour faciliter le regroupement ou les liaisons avec les logiciels de gestion de contenu.

Ces informations de nomenclature étant rattachées au fichier, les modèles SOLIDWORKS ne présentent pas l’arbre de construction afin de ne pas en changer sa définition. Les dimensions respectent un standard ou une référence d’un fournisseur.

Si une dimension venait à être changée, cela engendrerait des incohérences et des problèmes au moment de la commande du modèle concerné. Malgré tout, à la manière d’un produit qui peut être usiné, des fonctions de SOLIDWORKS sont utilisables pour, par exemple, souder, percer, couper, etc.

Exemple de perçage

Certains modèles sont enrichis avec des informations de filetage ou des contraintes, par exemple, sur des assemblages. Il est aussi possible d’ajouter ses données sur des fichiers téléchargés pour lesquels le fournisseur n’offre pas cette information.


Exemple de modèles avec filetages

Exemple de modèles avec contraintes d’assemblage

Avec la technologie TraceParts, dès qu’un fournisseur ajoute ces produits sur notre plateforme, toutes ces configurations sont automatiquement disponibles au format SOLIDWORKS. Grâce à cela, ce sont plus de 100 millions de modèles CAO qui sont téléchargeables pour votre version de SOLIDWORKS.