Partnerschaften
Zahlreiche strategische Partnerschaften tragen dazu bei, dass wir technologisch die Nase immer im Wind haben.
Institutionelle Partnerschaften
EDONI ist ein Verband, dessen ursprüngliches Ziel die Analyse und Förderung des elektronischen Datenaustauschs (EDI /Electronic Data Exchange: Austausch von Dokumenten in einer strukturierten Form mithilfe von Telekommunikationsnetzen, die unmittelbar von den Informationen des Systems genutzt werden)
eCl@ss ist DER branchenübergreifende Produktdatenstandard für die Klassifizierung und eindeutige Beschreibung von Produkten und Dienstleistungen. eCl@ss hat sich als einziger ISO/IEC-normenkonformer Industriestandard national und international durchgesetzt. Über die klassischen Anwendungen in Beschaffung, Controlling und Vertrieb hinaus zeigt eCl@ss mit dem Release 8.1 seine besondere Stärke im Einsatz für das unternehmensübergreifende Prozessdatenmanagement und im Engineering.
Die EPTDA ist die größte Gemeinschaft von Anbietern und Herstellern mechanischer Antriebstechnik und von Bewegungssteuerungen in Europa, im Nahen Osten und in Afrika.
Technologiepartnerschaften
3DSémantix commercialize novel software solutions for the Engineering and Manufacturing industries. Our solutions are developed around our Advanced Shape-based Search Engine 3DPartFinder™ and allow the enterprises to accelerate Product Development as well as their productivity. For the benefit of the users, 3DPartFinder™ has been integrated to the following CAD systems; Creo™ from PTC, NX™ and SolidEdge™ from Siemens PLM, CATIA™ and SolidWorks™ from Dassault Systèmes and Inventor™ from Autodesk.
Autodesk ist einer der weltweit führenden Anbieter von 3D-Software und Services für Konstruktion, Planung und Design sowie Unterhaltung.
Dassault Systèmes, das Unternehmen der 3DEXPERIENCE, beliefert Unternehmen und Personen mit virtuellen Universen, in denen nachhaltige Innovationen entstehen können.
CAD.de ist seit über 20 Jahren geschätzter Anlaufpunkt und helfender Begleiter für die deutschsprachige CAD/CAM/CAE Community im Internet. Kompetente Moderatoren betreuen knapp 200.000 Mitglieder und ihre 3,7 Millionen frei zugänglichen Beiträge in mehr als 600 CAx-Produktforen. Mit monatlich über drei Millionen Seitenaufrufen informiert CAD.de nicht nur Anwender und Interessenten über praxisnahe Lösungen, sondern die gesamte Branche über Neuigkeiten und Events.
Crossbase bietet für Industrie- und Handelsunternehmen eine Softwarelösung, um alle Anforderungen im Umfeld der globalen Produktkommunikation zu erfüllen.

Die CADClick-Technologie von KiM dient der Konfiguration, Auslegung und 3D-Visualisierung von Produkten aus Maschinenbau, Architektur, Elektrotechnik und artverwandten Branchen.
The Most Complete Direct CAD Modeling Software—provides unmatched flexibility for manufacturers and product designers so they can easily create conceptual designs and/or manufacturing ready 3D CAD with the power of Direct CAD.
Open Design Alliance was founded in 1998 to provide the engineering industry with a standard solution for .dwg interoperability. ODA is a non-profit technology consortium with broad industry support. By sharing the cost of development for complex projects, ODA members develop solutions for far less money than any single company could do alone.
Die Megatech Software GmbH ist ein deutsches Softwarehaus, gegründet 1985 in Berlin. Heute ist das Unternehmen mit über 50 spezialisierten Software Ingenieuren und qualifiziertem Beratungs- und Servicepersonal eine der festen Größen für technische Software in Europa.
Plan Software ist Spezialist für Produktkonfiguratoren, Angebotskonfiguratoren und Intelligente Produktkataloge.
PTC liefert Technologielösungen, die die Art und Weise, wie Sie Ihre Produkte erzeugen und warten, verändern können.
Solid Edge ist eines der umfassendsten hybriden 2D/3D-CAD-Systeme, das die Synchronous Technology für eine schnellere Planung und Änderung sowie eine verbesserte Wiederverwendung von Importen verwendet.
Dassault Systèmes SolidWorks Corp. bietet komplette 3D-Software-Tools, mit denen Sie Ihre Daten erstellen, simulieren, veröffentlichen und verwalten können.
SpaceClaim ist einer der führenden Anbieter von Lösungen zur 3D-Direktmodellierung, die schnelles Konzeptdesign und Geometriebearbeitung ermöglichen.

English
Français
Italiano
Español
Português
中文 (中国)
日本語
Русский