Traceparts

Relevante Produktneuheiten für Konstrukteure & Entwickler #42 

Juli 2023 – Erfahren Sie mehr über für den Maschinenbau relevante Produkte und Services von unseren Partnerunternehmen und verschaffen Sie sich so den vielleicht entscheidenden Wettbewerbsvorteil

  • Samtec AcceleRate® HDMezzanine-Leisten mit hoher Dichte
  • DIP-Paket – MDWI10 Serie EnergyHohe Leistungsdichte für 10-W-DC-DC-Wandler
  • Kurzer M12 UltraschallsensorMit IO-Link Schnittstelle und einfacher Funktionsintegration
  • Hochpräzises Antriebssystem für bis zu 8 AchsenMehrkanalsystem für die Bewegungssteuerung
  • Flexibles Muting für SicherheitslichtgitterFreie Positionierung durch stufenlose Einstellung der Muting-Arme
  • Berührungslose unsichtbare SchalterTime-of-Flight Sensor ermöglicht flexible Installation hinter Glas

 

Neue Industriekomponenten vorgestellt von TraceParts


Samtec AcceleRate® HD

Mezzanine-Leisten mit hoher Dichte

Mit einer Stapelhöhe von 5 mm, einer Breite von 5 mm und einem Raster von 0,635 mm. Diese Mikroverbindungen haben eine hohe Dichte mit bis zu 240 Ein-/Ausgängen (I/Os). Das vierreihige Design ermöglicht 10 bis 60 Positionen pro Reihe.


Mehr erfahren

DIP-Paket – MDWI10 Serie
Energy

Hohe Leistungsdichte für 10-W-DC-DC-Wandler

Die MINMAX MDWI10-Serie ist eine Generation von DC-DC-Wandlermodulen mit hoher Leistungsdichte von 65 W/in3. Das Produkt bietet einen vollständig isolierten 10-Watt-DC/DC-Wandler in einem kleinen gekapselten DIP-16-Gehäuse, das nur 0,5 Zoll2 PCB-Platz einnimmt. Es sind 16 Modelle für 24 und 48 VDC mit einem ultraweiten Eingangsspannungsbereich von 4:1 verfügbar.

Mehr erfahren

Kurzer M12 Ultraschallsensor

Mit IO-Link Schnittstelle und einfacher Funktionsintegration

Baumer bringt den kurzen Ultraschallsensor in Baugröße M12 auf den Markt. Dank der hochintegrierten Sensor-Elektronik konnte die Länge des Rundgehäuses auf lediglich 50 mm minimiert werden. Der Sensor verfügt über einen nur 15 mm kleinen Blindbereich und eine kurze Ansprechzeit von nur 16 ms. Damit schafft der UR12 Konstrukteuren mehr Spielraum für platzsparende Maschinendesigns und ermöglicht selbst bei begrenztem Bauraum außergewöhnliche Sensorleistung. Der maximale Erfassungsbereich beträgt 500 mm, bei Einwegschranken 1000 mm.

Mehr erfahren

Hochpräzises Antriebssystem für bis zu 8 Achsen

Mehrkanalsystem für die Bewegungssteuerung

Das MC2-System von SIEB & MEYER bietet Maschinenherstellern eine Lösung, die eine PC-basierte Applikationssoftware entwickeln und für die Motion-Aufgaben auf ein etabliertes System zurückgreifen wollen. Durch den hohen Gleichlauf, die Fähigkeit zur linearen und zirkularen Interpolation, die Gantry- und Getriebefunktion sowie eine interne Auflösung bis 20 nm ist das Antriebssystem unter anderem hervorragend für den Einsatz in der Leiterplatten-Produktion geeignet.


Mehr erfahren

Flexibles Muting für Sicherheitslichtgitter

Freie Positionierung durch stufenlose Einstellung der Muting-Arme

Pilz bietet für die Sicherheitslichtgitter PSENopt II neuartige Muting-Arme, mit denen die Muting-Funktion erstmals komplett flexibel einrichtbar ist. Die Muting-Arme werden direkt an den Sicherheitslichtgittern PSENopt II oder an der Schutzsäule des Lichtgitters montiert.

Mehr erfahren

Berührungslose unsichtbare Schalter

Time-of-Flight Sensor ermöglicht flexible Installation hinter Glas

Der neue SCHURTER THS arbeitet mit dem bewährten ToF-Sensor des bekannten TTS-Tasters. Eine Lichtquelle sendet hierbei Lichtstrahlen aus, die von der Umgebung reflektiert werden. Der Sensor fängt das reflektierte Licht auf, und die Entfernung wird anhand der gemessenen Laufzeit präzise errechnet. Ein winziger, kaum sichtbarer Schlitz in der Bedienoberfläche, durch welchen das Lichtsignal gesendet und empfangen werden kann, reicht vollkommen aus, damit der Taster bei Annäherung aktiviert wird.

Mehr erfahren

 © copyright TraceParts S.A.S 1990-2023 – Alle rechte vorbehalten 

 
 

Über den Autor

TraceParts
TraceParts

TraceParts ist einer der weltweit führenden CAD-Content-Plattformen in den Bereichen Ingenieurwesen, Industrieanlagen und Maschinenbau. TraceParts bietet Hunderten von Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen und Größen hochgradig gezielte Marketingservices zur Leadgenerierung über eine leistungsstarke Cloud-basierte API und SaaS-Anwendungen wie 3D-Bauteilbibliotheken, Produktkataloge und Konfiguratoren.